귀하의 선택에 따라 69 건이 조회되었습니다.
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M6
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t 최소: 11 mm
- 무게: 91 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- t 최소: 11 mm
- 무게: 89 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M8
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t 최소: 14 mm
- 무게: 159 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- t 최소: 14 mm
- 무게: 153 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 28 mm
- d2: M10
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- t 최소: 17 mm
- 무게: 255 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 28 mm
- d2: M12
- d3: 19 mm
- d4: 12 mm
- d5: 30 mm
- h1: 48,5 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 4,5 mm
- l: ~ 110 mm
- t 최소: 17 mm
- 무게: 248 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 33 mm
- d2: M12
- d3: 23 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- t 최소: 23 mm
- 무게: 365 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 33 mm
- d2: M16
- d3: 23 mm
- d4: 12 mm
- d5: 32 mm
- h1: 55 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 124 mm
- t 최소: 23 mm
- 무게: 347 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 40 mm
- d2: M16
- d3: 30 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- t 최소: 36 mm
- 무게: 622 g
show article view
- 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
- d1: 40 mm
- d2: M20
- d3: 30 mm
- d4: 14 mm
- d5: 35 mm
- h1: 68 mm
- h2: 5,5 mm
- h3: 6 mm
- l: ~ 138 mm
- t 최소: 36 mm
- 무게: 599 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 12 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 98 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 16 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 99 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 20 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 103 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 25 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 102 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 32 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 105 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 40 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 112 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 50 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 109 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 21 mm
- d2: M8
- d3: 13,5 mm
- l1: 63 mm
- d4: 8 mm
- d5: 20 mm
- h1: 33,5 mm
- h2: 4 mm
- h3: 1 mm
- l: ~ 70 mm
- 무게: 114 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 16 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 무게: 172 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 무게: 173 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 25 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 무게: 174 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 32 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 무게: 177 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 40 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 무게: 184 g
show article view
- 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
- d1: 24 mm
- d2: M10
- d3: 16 mm
- l1: 50 mm
- d4: 10 mm
- d5: 25 mm
- h1: 40 mm
- h2: 4,5 mm
- h3: 2,5 mm
- l: ~ 96 mm
- 무게: 185 g
show article view
재질
레버
- 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
내부 부품
- 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
- 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
볼 손잡이
- 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색
나사
- 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
- 스텐레스 스틸 1.4305
참조
나사 부분 교체 가능.
작동
레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.
데이터시트 EH 24440. 조절 클램핑 레버
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요