조절 클램핑 레버

EH 24440.

귀하의 선택에 따라 69 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24440.0101
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M6
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t 최소: 11 mm
  • 무게: 91 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0102
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • t 최소: 11 mm
  • 무게: 89 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0201
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t 최소: 14 mm
  • 무게: 159 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0202
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • t 최소: 14 mm
  • 무게: 153 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0301
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M10
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t 최소: 17 mm
  • 무게: 255 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0302
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M12
  • d3: 19 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 30 mm
  • h1: 48,5 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 4,5 mm
  • l: ~ 110 mm
  • t 최소: 17 mm
  • 무게: 248 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M12
제품 번호:
24440.0401
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M12
  • d3: 23 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • t 최소: 23 mm
  • 무게: 365 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0402
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 33 mm
  • d2: M16
  • d3: 23 mm
  • d4: 12 mm
  • d5: 32 mm
  • h1: 55 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 124 mm
  • t 최소: 23 mm
  • 무게: 347 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
제품 번호:
24440.0501
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M16
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t 최소: 36 mm
  • 무게: 622 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
암나사 타입
그림:
1
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M20
제품 번호:
24440.0502
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 암나사 타입 – 그림 1, 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M20
  • d3: 30 mm
  • d4: 14 mm
  • d5: 35 mm
  • h1: 68 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 6 mm
  • l: ~ 138 mm
  • t 최소: 36 mm
  • 무게: 599 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0120
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 12 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 98 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0122
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 99 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0124
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 103 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0126
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 102 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0128
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 105 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0130
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 112 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0132
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 109 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24440.0134
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,5 mm
  • l1: 63 mm
  • d4: 8 mm
  • d5: 20 mm
  • h1: 33,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 1 mm
  • l: ~ 70 mm
  • 무게: 114 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0220
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 16 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 172 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0222
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 20 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 173 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0224
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 25 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 174 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0226
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 32 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 177 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0228
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 40 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 184 g
show article view
조절 클램핑 레버
버전:
수나사 타입
그림:
2
재질:
스틸, 흑색처리
d1 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M10
제품 번호:
24440.0230
CAD
문서
조절 클램핑 레버
  • 수나사 타입 – 그림 2, 스틸
  • d1: 24 mm
  • d2: M10
  • d3: 16 mm
  • l1: 50 mm
  • d4: 10 mm
  • d5: 25 mm
  • h1: 40 mm
  • h2: 4,5 mm
  • h3: 2,5 mm
  • l: ~ 96 mm
  • 무게: 185 g
show article view
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

내부 부품

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

볼 손잡이

  • 열경화성 플라스틱 (PF31) DIN 319, 검은색

나사

  • 스틸, 흑색처리, 재질 5.8,
  • 스텐레스 스틸 1.4305

참조

나사 부분 교체 가능.

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24440. 조절 클램핑 레버
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요