24470.0816 - 클램핑 너트
용접처리, 양쪽형

양손 조작 가능

이 폼목은 24470.0816 - 클램핑 너트 용접처리, 양쪽형 / (l: ~ 118 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 클램핑 너트 용접처리, 양쪽형 (EH 24470.)

재질
l - ~ [mm]
d1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
l ~ [mm]:
~ 118 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
24470.0816
문서
클램핑 너트
  • 스테인리스 스틸
  • l: ~ 118 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 62 mm
  • 무게: 716 g
클램핑 너트

재질

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24470.0816