클램핑 너트 용접처리

EH 24470.

DIN 99의 저가품

귀하의 선택에 따라 10 건이 조회되었습니다.

재질
l1 [mm]
d1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 아연 도금처리
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
24470.0506
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스틸
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • 무게: 39 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스틸, 아연 도금처리
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
24470.0508
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스틸
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 무게: 83 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스틸, 아연 도금처리
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
24470.0510
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • 무게: 149 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스틸, 아연 도금처리
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
24470.0512
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스틸
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 무게: 313 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스틸, 아연 도금처리
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
24470.0516
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스틸
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 무게: 533 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
l1 [mm]:
63 mm
d1 [mm]:
M8
제품 번호:
24470.0606
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스테인리스 스틸
  • l1: 63 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • d1: M8
  • d2: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: ~ 30,5 mm
  • 무게: 39 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
l1 [mm]:
80 mm
d1 [mm]:
M10
제품 번호:
24470.0608
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스테인리스 스틸
  • l1: 80 mm
  • l2: ~ 76 mm
  • d1: M10
  • d2: 20 mm
  • d3: 12 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: ~ 37 mm
  • 무게: 83 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
l1 [mm]:
100 mm
d1 [mm]:
M12
제품 번호:
24470.0610
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스테인리스 스틸
  • l1: 100 mm
  • l2: ~ 95 mm
  • d1: M12
  • d2: 25 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: ~ 46 mm
  • 무게: 149 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
l1 [mm]:
125 mm
d1 [mm]:
M16
제품 번호:
24470.0612
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스테인리스 스틸
  • l1: 125 mm
  • l2: ~ 119 mm
  • d1: M16
  • d2: 32 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: ~ 58,5 mm
  • 무게: 313 g
show article view
클램핑 너트
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
l1 [mm]:
160 mm
d1 [mm]:
M20
제품 번호:
24470.0616
CAD
문서
클램핑 너트
  • 스테인리스 스틸
  • l1: 160 mm
  • l2: ~ 152 mm
  • d1: M20
  • d2: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: ~ 73 mm
  • 무게: 533 g
show article view
클램핑 너트

재질

  • 스틸, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24470. 클램핑 너트 – 용접처리
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요