귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.
- 나사선 없는 홀 – 그림 1, 은색
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
- 무게: 119 g
show article view
- 나사선 없는 홀 – 그림 1, 은색
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
- 무게: 174 g
show article view
- 나사선 없는 홀 – 그림 1, 은색
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
- 무게: 246 g
show article view
- 나사선 없는 홀 – 그림 1, 검정색
- l: 80 mm
- d1 H7: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
- 무게: 119 g
show article view
- 나사선 없는 홀 – 그림 1, 검정색
- l: 100 mm
- d1 H7: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
- 무게: 174 g
show article view
- 나사선 없는 홀 – 그림 1, 검정색
- l: 125 mm
- d1 H7: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
- 무게: 246 g
show article view
- 사각형 샤프트 – 그림 2, 은색
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
- 무게: 117 g
show article view
- 사각형 샤프트 – 그림 2, 은색
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
- 무게: 171 g
show article view
- 사각형 샤프트 – 그림 2, 은색
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
- 무게: 240 g
show article view
- 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
- l: 80 mm
- b H11: 10 mm
- d2: 23 mm
- d3: 30 mm
- h1: 19,5 mm
- h2: ~ 4 mm
- h3: 25,5 mm
- h4: 4,3 mm
- h5: 43 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
- 무게: 117 g
show article view
- 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
- l: 100 mm
- b H11: 12 mm
- d2: 26,7 mm
- d3: 35 mm
- h1: 23,5 mm
- h2: ~ 5,5 mm
- h3: 29,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 57,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
- 무게: 171 g
show article view
- 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
- l: 125 mm
- b H11: 14 mm
- d2: 28 mm
- d3: 37 mm
- h1: 30,5 mm
- h2: ~ 10,5 mm
- h3: 36,5 mm
- h4: 4,2 mm
- h5: 76,5 mm
- d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
- 무게: 240 g
show article view
재질
축 부분
손잡이
핸들 몸체
- 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9006 와 유사한 은색, 무광
- 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리
커버링
작동
작동 위치에서 손잡이가 잠긴다. 손잡이를 접기 위해서는 축 방향으로 당겨서 재껴야 한다.
데이터시트 EH 24331. 크랭크 핸들 – 접히는 손잡이, 스텐레스 스틸
RoHS 준수
납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함
납 성분 포함 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록
식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함
납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.