크랭크 핸들 접히는 손잡이

EH 24331.

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
색상
l [mm]
d1 H7 [mm]
b H11 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 홀
그림:
1
색상:
은색
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
제품 번호:
24331.0005
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 나사선 없는 홀 – 그림 1, 은색
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
  • 무게: 116 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
나사선 없는 홀
그림:
1
색상:
은색
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
제품 번호:
24331.0010
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 나사선 없는 홀 – 그림 1, 은색
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
  • 무게: 172 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
나사선 없는 홀
그림:
1
색상:
은색
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
제품 번호:
24331.0015
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 나사선 없는 홀 – 그림 1, 은색
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
  • 무게: 261 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
나사선 없는 홀
그림:
1
색상:
검정색
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
10 mm
b H11 [mm]:
-
제품 번호:
24331.0105
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 나사선 없는 홀 – 그림 1, 검정색
  • l: 80 mm
  • d1 H7: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
  • 무게: 116 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
나사선 없는 홀
그림:
1
색상:
검정색
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
12 mm
b H11 [mm]:
-
제품 번호:
24331.0110
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 나사선 없는 홀 – 그림 1, 검정색
  • l: 100 mm
  • d1 H7: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
  • 무게: 172 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
나사선 없는 홀
그림:
1
색상:
검정색
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
14 mm
b H11 [mm]:
-
제품 번호:
24331.0115
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 나사선 없는 홀 – 그림 1, 검정색
  • l: 125 mm
  • d1 H7: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
  • 무게: 261 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
은색
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24331.0205
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 은색
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
  • 무게: 115 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
은색
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24331.0210
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 은색
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
  • 무게: 170 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
은색
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24331.0215
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 은색
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
  • 무게: 256 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
검정색
l [mm]:
80 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24331.0305
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
  • l: 80 mm
  • b H11: 10 mm
  • d2: 23 mm
  • d3: 30 mm
  • h1: 19,5 mm
  • h2: ~ 4 mm
  • h3: 25,5 mm
  • h4: 4,3 mm
  • h5: 43 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 16 mm
  • 무게: 115 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
검정색
l [mm]:
100 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24331.0310
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
  • l: 100 mm
  • b H11: 12 mm
  • d2: 26,7 mm
  • d3: 35 mm
  • h1: 23,5 mm
  • h2: ~ 5,5 mm
  • h3: 29,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 57,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 18 mm
  • 무게: 170 g
show article view
크랭크 핸들
버전:
사각형 샤프트
그림:
2
색상:
검정색
l [mm]:
125 mm
d1 H7 [mm]:
-
b H11 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24331.0315
CAD
문서
크랭크 핸들
  • 사각형 샤프트 – 그림 2, 검정색
  • l: 125 mm
  • b H11: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 37 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: ~ 10,5 mm
  • h3: 36,5 mm
  • h4: 4,2 mm
  • h5: 76,5 mm
  • d4 원통형 손잡이 ∅: 24 mm
  • 무게: 256 g
show article view
크랭크 핸들

재질

축 부분

  • 스틸, 흑색처리

손잡이

  • 플라스틱, 검은색, 무광

핸들 몸체

  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9006 와 유사한 은색, 무광
  • 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리

커버링

  • 플라스틱, 밝은 회색

작동

작동 위치에서 손잡이가 잠긴다. 손잡이를 접기 위해서는 축 방향으로 당겨서 재껴야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24331. 크랭크 핸들 – 접히는 손잡이
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요