24420.0152 - 조절 클램핑 레버
축 베어링이 있는 형 수나사 타입

조정 가능한 클램핑 레버는 사용 영역이 제한되어 있거나 특정 레버 위치가 필요할 때 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

축 베어링의 장점:

  • 표면 마찰을 줄임으로써, 같은 크기의 레버로 두배의 클램핑력을 발휘.
  • 로케이팅 면을 고정함으로써 가공물을 보호.
  • 볼트와 나사의 높은 초기 클램핑력을 얻을 수 있기 때문에 살짝 고정할 수 있다.

이 폼목은 24420.0152 - 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형 수나사 타입 / (d1: 22 mm, d2: M8, l1: 36 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 조절 클램핑 레버 축 베어링이 있는 형 수나사 타입 (EH 24420.)

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
36 mm
l2 [mm]:
74 mm
제품 번호:
24420.0152
문서
조절 클램핑 레버
  • 검정색
  • d1: 22 mm
  • d2: M8
  • l1: 36 mm
  • d3: 25 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 3,5 mm
  • l2: 74 mm
  • 무게: 154 g
조절 클램핑 레버

재질

레버

  • 아연 다이 캐스트, 플라스틱 코팅처리, 검은색, RAL 9005와 유사, 무광 처리

내부 부품

  • 스틸, 질소처리, 흑색

나사

  • 스틸, 질소처리, 흑색

작동

레버를 들면, 내부의 톱니가 풀린다. 톱니에 따라 핸들은 어느 위치로든 회전되고, 핸들을 놓으면, 톱니가 자동적으로 다시 맞물려진다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24420.0152
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
조절 클램핑 레버
카테고리:
제품 설명
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드
다른 파일 형식

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.