접히는 손잡이 회전형

EH 24532.

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24532.0018
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 18 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 57 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 52 mm
  • l5: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 53 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24532.0021
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 21 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 67 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 62 mm
  • l5: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 63 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
M5
제품 번호:
24532.0022
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 22 mm
  • d2: M5
  • d3: 16 mm
  • l1: ~ 73 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 5 mm
  • l4: ~ 68 mm
  • l5: 9,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 67 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24532.0023
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 111 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24532.0026
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 137 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24532.0028
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 225 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
23 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24532.0123
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 23 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 87 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 80 mm
  • l5: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 111 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
M6
제품 번호:
24532.0126
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 26 mm
  • d2: M6
  • d3: 20 mm
  • l1: ~ 102 mm
  • l2: 19,5 mm
  • l3: 6 mm
  • l4: ~ 95 mm
  • l5: 10,5 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 137 g
show article view
접히는 손잡이
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
M8
제품 번호:
24532.0128
CAD
문서
접히는 손잡이
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 28 mm
  • d2: M8
  • d3: 26 mm
  • l1: ~ 118 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: ~ 106 mm
  • l5: 16 mm
  • 사용 온도 범위 최대: 110 °C
  • 무게: 225 g
show article view
접히는 손잡이

재질

축 부분

  • 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

손잡이

  • 플라스틱, 검은색, 무광

작동

작동 위치에서 손잡이가 잠긴다. 손잡이를 접기 위해서는 축 방향으로 당겨서 재껴야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24532. 접히는 손잡이 – 회전형
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요