- 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
- d1 H7: 6 mm
- l1: 55 mm
- l2: 14 mm
- h1: 33 mm
- h2: 22 mm
- t: 12 mm
- 무게: 31 g
show article view
- 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
- d1 H7: 8 mm
- l1: 67 mm
- l2: 16 mm
- h1: 37 mm
- h2: 25 mm
- t: 16 mm
- 무게: 46 g
show article view
- 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
- d1 H7: 8 mm
- l1: 80 mm
- l2: 20 mm
- h1: 41 mm
- h2: 26 mm
- t: 16 mm
- 무게: 80 g
show article view
- 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
- d2: M6
- l1: 55 mm
- l2: 14 mm
- h1: 33 mm
- h2: 22 mm
- t: 12 mm
- 무게: 34 g
show article view
- 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
- d2: M8
- l1: 55 mm
- l2: 14 mm
- h1: 33 mm
- h2: 22 mm
- t: 12 mm
- 무게: 31 g
show article view
- 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
- d2: M8
- l1: 67 mm
- l2: 16 mm
- h1: 37 mm
- h2: 25 mm
- t: 16 mm
- 무게: 48 g
show article view
- 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
- d2: M8
- l1: 80 mm
- l2: 20 mm
- h1: 41 mm
- h2: 26 mm
- t: 16 mm
- 무게: 80 g
show article view
- 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
- d2: M10
- l1: 80 mm
- l2: 20 mm
- h1: 41 mm
- h2: 26 mm
- t: 16 mm
- 무게: 80 g
show article view
재질
- 알루미늄, 플라스틱 코팅, RAL 9005와 유사한 검정색, 무광처리