핸드휠 DIN950과 유사함, 스텐레스 스틸

EH 24591.

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

귀하의 선택에 따라 20 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
d2 H9 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24591.0005
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 431 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24591.0010
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 633 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0015
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 851 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0020
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 1112 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24591.0030
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 손잡이 없음 B-F/A 형 (구: A 4) – 그림 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 1877 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24591.0105
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • l1: 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
  • 무게: 434 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24591.0110
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 35,5 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
  • 무게: 659 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0115
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • l1: 38,5 mm
  • l2: 19 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 무게: 854 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0120
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: 39,5 mm
  • l2: 20 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 무게: 1115 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24591.0130
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 손잡이 없음 N-F/A 형 (구: A 3) – 그림 1
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • l1: 44,5 mm
  • l2: 24 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 6 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 20,8 mm
  • 무게: 1882 g
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24591.0405
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4) – 그림 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 472 g
  • l3: ~ 50 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 16 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24591.0410
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4) – 그림 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 748 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 20 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0415
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4) – 그림 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 20 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0420
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4) – 그림 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 1273 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 25 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24591.0430
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 없음, 기계 조작 핸들 EH 24450. 와 조립, B-F/G 형 (구: F 4) – 그림 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • 분할수: 3
  • 무게: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 25 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H9 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24591.0505
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2
  • d1: 100 mm
  • d2 H9: 10 mm
  • d3: 25,5 mm
  • d4: M6
  • l1: 33 mm
  • d5: 16 mm
  • l2: 17 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
  • 무게: 473 g
  • l3: ~ 50 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 16 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H9 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24591.0510
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2
  • d1: 125 mm
  • d2 H9: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • d4: M8
  • l1: 35,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
  • 무게: 753 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 20 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3)
d1 [mm]:
140 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0515
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2
  • d1: 140 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 29 mm
  • d4: M8
  • l1: 38,5 mm
  • d5: 20 mm
  • l2: 19 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 무게: 939 g
  • l3: ~ 64 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 20 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H9 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24591.0520
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2
  • d1: 160 mm
  • d2 H9: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: M10
  • l1: 39,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 20 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
  • 무게: 1282 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 25 mm
show article view
핸드휠
버전:
키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3)
d1 [mm]:
200 mm
d2 H9 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24591.0530
CAD
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2
  • d1: 200 mm
  • d2 H9: 18 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: M10
  • l1: 44,5 mm
  • d5: 25 mm
  • l2: 24 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 6 mm
  • 분할수: 3
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 20,8 mm
  • 무게: 2000 g
  • l3: ~ 80 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39: 25 mm
show article view
핸드휠

재질

핸드휠

  • 스텐레스 스틸 A4

기계 핸들

  • 스텐레스 스틸 A4

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24591. 핸드휠 – DIN950과 유사함, 스텐레스 스틸
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.