24580.0545 - 핸드휠
DIN 950 주철

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

이 폼목은 24580.0545 - 핸드휠 DIN 950 주철 / 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) (d1: 315 mm, d2 H7: 26 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 핸드휠 DIN 950 주철 (EH 24580.)

버전
그림
d1 [mm]
d2 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3)
그림:
2
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
24580.0545
문서
핸드휠
  • 키홈 있음, 기계 조작 핸들 EH 24450.조립, N-F/G 형 (구: F 3) – 그림 2
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 53 mm
  • d4: M12
  • l1: ~ 56 mm
  • d5: 32 mm
  • l2: 33 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 8 mm
  • 분할수 z: 5
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 29,3 mm
  • 무게: 6160 g
  • l3: ~ 100 mm
  • 해당 기계 핸들 DIN 39 / DIN 98: 32 mm
핸드휠

재질

핸드휠

  • 회 주철 GG

기계 핸들 DIN 39 EH 24450.

  • 스틸, 회전됨, 아연 도금 처리, 피막처리

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24580.0545