디스크 타입 핸드휠 경금속

EH 24600.

후면쪽에 잡기 위한 홈이 있음

모든 핸드휠은 허브 가공이 되어 있으며, 림 부위는 선삭 및 모든 측면에 경면 가공되어 있음. 가공하지 않은 부위는 미세 블라스트 처리; 경면 가공된 림과 함께 핸드휠은 추가적인 광택 작업을 필요로 하지 않는 마감 상태로 제공된다.

귀하의 선택에 따라 56 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24600.0000
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • 무게: 121 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24600.0001
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • 무게: 139 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24600.0005
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • 무게: 203 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24600.0006
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • 무게: 205 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24600.0010
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 무게: 307 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24600.0011
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 무게: 298 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24600.0015
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 무게: 430 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24600.0016
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 무게: 417 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24600.0020
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 무게: 540 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24600.0021
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 무게: 533 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24600.0030
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 무게: 849 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
20 mm
제품 번호:
24600.0031
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 20 mm
  • d3: 42 mm
  • b: 20,5 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: ~ 45 mm
  • 무게: 866 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24600.0040
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 무게: 1495 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
24600.0041
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 없음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • b: 23 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: ~ 51 mm
  • 무게: 1441 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24600.0100
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 무게: 139 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24600.0101
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • b: 13 mm
  • l1: 16 mm
  • l2: ~ 26 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 무게: 128 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24600.0105
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 무게: 201 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24600.0106
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • b: 14 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 30 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 무게: 194 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24600.0110
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 무게: 291 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24600.0111
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • b: 15 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 33 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 288 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24600.0115
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 413 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
140 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24600.0116
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 140 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 16,5 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 36 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 397 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 18,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24600.0120
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 529 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24600.0121
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 키홈 있음, 원통형 손잡이 없음
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • b: 18 mm
  • l1: 20 mm
  • l2: ~ 39 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 528 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 18,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠

재질

축 부분

  • 스틸, 아연 도금처리

핸드휠

  • 알루미늄 주물

원통형 핸들 EH 24530

  • 열가소성 수지 플라스틱 PF 31, RAL 9005와 유사한 검정색

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24600. 디스크 타입 핸드휠 – 경금속
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.