디스크 타입 핸드휠 DIN 3670

EH 24570.

후면쪽에 잡기 위한 홈이 있음

선삭, 테두리 광택처리, 가공되지 않은 표면은 깔끔히 광택처리

귀하의 선택에 따라 32 건이 조회되었습니다.

버전
d1 [mm]
d2 H7 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24570.0103
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 무게: 119 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24570.0104
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 무게: 116 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24570.0105
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 무게: 194 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24570.0106
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 무게: 189 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24570.0110
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 288 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24570.0111
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 무게: 284 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24570.0120
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 무게: 477 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24570.0121
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 무게: 501 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
18 mm
제품 번호:
24570.0130
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 18 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 무게: 955 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
200 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24570.0131
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 200 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2: 24 mm
  • 무게: 940 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
22 mm
제품 번호:
24570.0140
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 22 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 무게: 1685 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
250 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
24570.0141
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 250 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 48 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 28 mm
  • 무게: 1674 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
26 mm
제품 번호:
24570.0150
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 26 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 무게: 2710 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
315 mm
d2 H7 [mm]:
28 mm
제품 번호:
24570.0151
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 315 mm
  • d2 H7: 28 mm
  • d3: 56 mm
  • l1: 56 mm
  • l2: 33 mm
  • 무게: 2695 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
30 mm
제품 번호:
24570.0160
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 30 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 무게: 4720 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
d1 [mm]:
400 mm
d2 H7 [mm]:
32 mm
제품 번호:
24570.0161
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형 키홈 없음
  • d1: 400 mm
  • d2 H7: 32 mm
  • d3: 65 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 38 mm
  • 무게: 5700 g
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24570.0303
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 무게: 120 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
80 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24570.0304
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 80 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 26 mm
  • l1: 29 mm
  • l2: 16 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 무게: 129 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24570.0305
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 10 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 3 mm
  • 무게: 244 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 11,4 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
100 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24570.0306
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 100 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: ~ 33 mm
  • l2: 17 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 무게: 183 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24570.0310
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 4 mm
  • 무게: 250 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 13,8 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
125 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24570.0311
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 125 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 31 mm
  • l1: ~ 36 mm
  • l2: 18 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 290 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
14 mm
제품 번호:
24570.0320
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 14 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 491 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 16,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠
버전:
스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
d1 [mm]:
160 mm
d2 H7 [mm]:
16 mm
제품 번호:
24570.0321
CAD
문서
디스크 타입 핸드휠
  • 스틸 부쉬 없음, B 형, 키홈 있음 (K)
  • d1: 160 mm
  • d2 H7: 16 mm
  • d3: 36 mm
  • l1: ~ 40 mm
  • l2: 20 mm
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 b3: 5 mm
  • 무게: 481 g
  • 허브 키웨이,  DIN 6885 시트 1 t: 18,3 mm
show article view
디스크 타입 핸드휠

재질

핸드휠

  • 알루미늄 주물

조립

샤프트-엔드 와셔 EH 22270. 축 고정시.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24570. 디스크 타입 핸드휠 – DIN 3670
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.