스크류가 있는 별모양 손잡이 스테인리스 스틸

EH 24690.

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24690.0140
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 20 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • 무게: 50 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24690.0142
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 30 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • 무게: 55 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24690.0144
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • l: 40 mm
  • d3: 14 mm
  • h1: ~ 24 mm
  • h2: ~ 12 mm
  • 무게: 57 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
20 mm
제품 번호:
24690.0150
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 20 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • 무게: 95 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24690.0152
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 30 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • 무게: 97 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24690.0154
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l: 40 mm
  • d3: 18 mm
  • h1: ~ 30 mm
  • h2: ~ 16,5 mm
  • 무게: 102 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
30 mm
제품 번호:
24690.0160
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • 무게: 155 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
40 mm
제품 번호:
24690.0162
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • 무게: 162 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
제품 번호:
24690.0164
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: ~ 20 mm
  • 무게: 169 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리

나사

  • 스텐레스 스틸 1.4301

참조

손잡이 : 철판 인발 제조. 허브: 맞대기 용접.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24690. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – 스테인리스 스틸