스크류가 있는 별모양 손잡이 플라스틱

EH 24750.

귀하의 선택에 따라 200 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
노란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0343
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0353
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0363
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 27 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0373
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 29 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0383
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 32 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
제품 번호:
24750.0393
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 35 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0403
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0413
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 41 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0423
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 43 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0433
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 46 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
제품 번호:
24750.0443
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0453
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 51 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0463
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 54 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0473
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 59 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
제품 번호:
24750.0483
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 64 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
노란색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
제품 번호:
24750.0493
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 노란색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24750.0104
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,1 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0114
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0124
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,9 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0134
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,3 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0144
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,7 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24750.0154
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0164
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,9 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
파란색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0174
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 파란색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,4 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 검은색 RAL 9005와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 흰색 RAL 9019와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 주황색 RAL 2004와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 노란색 RAL 1016과 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 파란색 RAL 5015와 유사

손잡이

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA 6, 검은색 RAL 9005와 유사

나사

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 나사나 나사 길이는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24750. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – 플라스틱