스크류가 있는 별모양 손잡이 플라스틱

EH 24750.

귀하의 선택에 따라 200 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0262
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0272
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0282
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 15 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0292
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 16 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0302
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0312
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0322
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0332
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0342
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 23 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0352
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 26 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0362
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 27 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0372
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 29 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0382
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 32 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
제품 번호:
24750.0392
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 35 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0402
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 40 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0412
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 41 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0422
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 43 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0432
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 46 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M8
l [mm]:
48 mm
제품 번호:
24750.0442
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M8
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 49 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0452
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 51 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0462
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 54 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0472
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 38 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 59 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
48 mm
제품 번호:
24750.0482
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 48 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 64 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
주황색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
58 mm
제품 번호:
24750.0492
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 주황색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 58 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 69 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 검은색 RAL 9005와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 흰색 RAL 9019와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 주황색 RAL 2004와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 노란색 RAL 1016과 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 파란색 RAL 5015와 유사

손잡이

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA 6, 검은색 RAL 9005와 유사

나사

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 나사나 나사 길이는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24750. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – 플라스틱