스크류가 있는 별모양 손잡이 플라스틱

EH 24750.

귀하의 선택에 따라 200 건이 조회되었습니다.

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24750.0100
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,1 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0110
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,6 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0120
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 6,9 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0130
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,3 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0140
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M4
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,7 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24750.0150
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,5 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0160
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 7,9 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0170
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 8,4 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0180
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 9 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0190
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 30 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 7 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 9 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
10 mm
제품 번호:
24750.0200
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 10 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 9,6 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0210
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 10 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0220
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 11 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0230
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M5
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0240
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M5
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0250
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 12 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0260
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 13 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0270
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 14 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0280
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 15 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
38 mm
제품 번호:
24750.0290
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 40 mm
  • d2: M6
  • l: 38 mm
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 9 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 16 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
제품 번호:
24750.0300
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 14 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
18 mm
제품 번호:
24750.0310
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 18 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 19 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0320
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 20 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이
색상:
검정색
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
l [mm]:
28 mm
제품 번호:
24750.0330
CAD
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 검정색
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • l: 28 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 10 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 21 g
show article view
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 검은색 RAL 9005와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 흰색 RAL 9019와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 주황색 RAL 2004와 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 노란색 RAL 1016과 유사
  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 파란색 RAL 5015와 유사

손잡이

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA 6, 검은색 RAL 9005와 유사

나사

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 나사나 나사 길이는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24750. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – 플라스틱