24750.0451 - 스크류가 있는 별모양 손잡이
플라스틱

색상
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
색상:
흰색
d1 [mm]:
62 mm
d2 [mm]:
M10
l [mm]:
23 mm
제품 번호:
24750.0451
문서
스크류가 있는 별모양 손잡이
  • 흰색
  • d1: 62 mm
  • d2: M10
  • l: 23 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 35 mm
  • l2: 13 mm
  • 사용 온도 범위 최소: -30 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 80 °C
  • 무게: 51 g
스크류가 있는 별모양 손잡이

재질

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA, 흰색 RAL 9019와 유사

손잡이

  • 열가소성 수지(플라스틱) PA 6, 검은색 RAL 9005와 유사

나사

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 부품, 즉, 다른 나사나 나사 길이는 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24750.0451