귀하의 선택에 따라 200 건이 조회되었습니다.
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 10 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 6,1 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 14 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 6,6 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 18 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 6,9 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 23 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,3 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M4
- l: 28 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,7 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 10 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,5 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 14 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 7,9 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 18 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 8,4 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 23 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 9 g
show article view
- 검정색
- d1: 30 mm
- d2: M5
- l: 28 mm
- d3: 14 mm
- l1: 19 mm
- l2: 7 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 9 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 10 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 9,6 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 14 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 10 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 18 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 11 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 23 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M5
- l: 28 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 14 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 18 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 23 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 14 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 28 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 15 g
show article view
- 검정색
- d1: 40 mm
- d2: M6
- l: 38 mm
- d3: 16,5 mm
- l1: 22 mm
- l2: 9 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 16 g
show article view
- 검정색
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 14 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 19 g
show article view
- 검정색
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 18 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 19 g
show article view
- 검정색
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 23 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 20 g
show article view
- 검정색
- d1: 50 mm
- d2: M6
- l: 28 mm
- d3: 22 mm
- l1: 26 mm
- l2: 10 mm
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 무게: 21 g
show article view
재질
캡
- 열가소성 수지(플라스틱) PA, 검은색 RAL 9005와 유사
- 열가소성 수지(플라스틱) PA, 흰색 RAL 9019와 유사
- 열가소성 수지(플라스틱) PA, 주황색 RAL 2004와 유사
- 열가소성 수지(플라스틱) PA, 노란색 RAL 1016과 유사
- 열가소성 수지(플라스틱) PA, 파란색 RAL 5015와 유사
손잡이
- 열가소성 수지(플라스틱) PA 6, 검은색 RAL 9005와 유사
나사
참조
스페셜 부품, 즉, 다른 나사나 나사 길이는 별도 요청.
데이터시트 EH 24750. 스크류가 있는 별모양 손잡이 – 플라스틱