별모양 손잡이 스텐레스 스틸, 일체형

EH 24690.

틈새가 없는 버전. 먼지가 낄 틈새가 없기 때문에 위생을 고려해야 하는 작업에 적용 가능 (예, 음식 관련 산업).

귀하의 선택에 따라 12 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
d2 h7 [mm]
d3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0643
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • d2 h7: 8 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 최소: 12 mm
  • 무게: 131 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0653
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 50 mm
  • d2 h7: 10 mm
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 223 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
12 mm
d3 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0663
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 60 mm
  • d2 h7: 12 mm
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 388 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24690.0644
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t2: 13 mm
  • 무게: 140 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
24690.0654
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t2: 16 mm
  • 무게: 216 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사 타입, 드릴 가공
그림:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
제품 번호:
24690.0664
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사 타입, 드릴 가공 – 그림 2
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t2: 20 mm
  • 무게: 362 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
24690.0645
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M6
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 최소: 12 mm
  • 무게: 134 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
40 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24690.0646
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 40 mm
  • d3: M8
  • d4: 18 mm
  • h1: 30,5 mm
  • h2: 15 mm
  • t1 최소: 12 mm
  • 무게: 132 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
24690.0655
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 226 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
50 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
24690.0656
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 50 mm
  • d3: M10
  • d4: 21 mm
  • h1: 34 mm
  • h2: 17 mm
  • t1 최소: 15 mm
  • 무게: 270 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
24690.0665
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M10
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 395 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
3
d1 [mm]:
60 mm
d2 h7 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
제품 번호:
24690.0666
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 3
  • d1: 60 mm
  • d3: M12
  • d4: 25 mm
  • h1: 39 mm
  • h2: 18 mm
  • t1 최소: 18 mm
  • 무게: 384 g
show article view
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24690. 별모양 손잡이 – 스텐레스 스틸, 일체형