별모양 손잡이 스테인리스 스틸

EH 24690.

귀하의 선택에 따라 6 건이 조회되었습니다.

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
24690.0240
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t 최소: 15 mm
  • 무게: 37 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
10 mm
제품 번호:
24690.0250
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 50 mm
  • d3 H7: 10 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t 최소: 18 mm
  • 무게: 68 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
12 mm
제품 번호:
24690.0260
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 60 mm
  • d3 H7: 12 mm
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t 최소: 22 mm
  • 무게: 110 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
d3 H7 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0440
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 40 mm
  • d2: M8
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t 최소: 15 mm
  • 무게: 37 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
d3 H7 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0450
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • d4: 18 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: ~ 17,5 mm
  • t 최소: 18 mm
  • 무게: 69 g
show article view
별모양 손잡이
버전:
암나사, 막힌 홈
그림:
2
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
d3 H7 [mm]:
-
제품 번호:
24690.0460
CAD
문서
별모양 손잡이
  • 암나사, 막힌 홈 – 그림 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • d4: 20 mm
  • h1: ~ 40 mm
  • h2: ~ 21 mm
  • t 최소: 22 mm
  • 무게: 112 g
show article view
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리

참조

손잡이 : 철판 인발 제조. 허브: 맞대기 용접.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24690. 별모양 손잡이 – 스테인리스 스틸