24690.0240 - 별모양 손잡이
스테인리스 스틸

버전
그림
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 H7 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
나사선 없는 내부 막힌 홈
그림:
1
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
-
d3 H7 [mm]:
8 mm
제품 번호:
24690.0240
문서
별모양 손잡이
  • 나사선 없는 내부 막힌 홈 – 그림 1
  • d1: 40 mm
  • d3 H7: 8 mm
  • d4: 14 mm
  • h1: ~ 25 mm
  • h2: ~ 12,5 mm
  • t 최소: 15 mm
  • 무게: 37 g
별모양 손잡이

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리

참조

손잡이 : 철판 인발 제조. 허브: 맞대기 용접.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 24690.0240