U-핸들

EH 24310.

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

베어링 와셔 버전과 같은 디자인.

넓은 써포트 표면때문에 베어링 와셔는 필요하지 않다.

귀하의 선택에 따라 16 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0710
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 197 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0720
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 201 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0730
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 237 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0740
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 282 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0750
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 373 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0760
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 437 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0770
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 523 g
show article view
U-핸들
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0780
CAD
문서
U-핸들
  • 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 603 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
125 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0910
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 125 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 197 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0920
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 201 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0930
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 237 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
12 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
51 mm
제품 번호:
24310.0940
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 12 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 51 mm
  • r: 14 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 282 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
160 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0950
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 160 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 373 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0960
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 437 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
250 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0970
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 250 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 523 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
16 mm
l ±0,5 [mm]:
300 mm
h [mm]:
59 mm
제품 번호:
24310.0980
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 16 mm
  • l ±0,5: 300 mm
  • d2: M6
  • h: 59 mm
  • r: 18 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 603 g
show article view
U-핸들

재질

손잡이

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 블라스트 표면처리
  • 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24310. U-핸들
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.