U-핸들 와셔 있음

EH 24310.

U-핸들은 기계 도어, 가구 도어, 캐비닛 도어, 서랍 및 서랍 장치에 사용된다.

둥근 U-핸들은 높은 안정성과 단순하며 시대를 초월한 디자인의 인체 공학적 프로파일 디자인이 특징.

귀하의 선택에 따라 49 건이 조회되었습니다.

재질
d1 [mm]
l ±0,5 [mm]
h [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0010
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 41 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0020
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 44 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0030
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 54 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0040
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 57 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0050
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 60 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0060
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 66 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
128 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0110
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 128 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 69 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0120
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 91 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0130
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 98 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0140
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 109 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
180 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0150
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 180 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 146 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
200 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0160
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 200 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 161 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 크롬 도금
d1 [mm]:
10 mm
l ±0,5 [mm]:
235 mm
h [mm]:
43 mm
제품 번호:
24310.0170
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 10 mm
  • l ±0,5: 235 mm
  • d2: M5
  • d3: 15 mm
  • h: 43 mm
  • r: 12 mm
  • t 최소: 12 mm
  • 무게: 183 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
32 mm
h [mm]:
26 mm
제품 번호:
24310.0205
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 32 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t 최소: 7 mm
  • 무게: 20 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
45 mm
h [mm]:
26 mm
제품 번호:
24310.0215
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 45 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t 최소: 7 mm
  • 무게: 21 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
26 mm
제품 번호:
24310.0225
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t 최소: 7 mm
  • 무게: 22 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
26 mm
제품 번호:
24310.0235
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t 최소: 7 mm
  • 무게: 24 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
6 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
26 mm
제품 번호:
24310.0245
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 6 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M3
  • d3: 9 mm
  • h: 26 mm
  • r: 7 mm
  • t 최소: 7 mm
  • 무게: 29 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
55 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0310
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 55 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 41 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
64 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0320
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 64 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 44 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
88 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0330
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 88 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 54 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
96 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0340
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 96 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 57 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
100 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0350
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 100 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 60 g
show article view
U-핸들
재질:
스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
d1 [mm]:
8 mm
l ±0,5 [mm]:
120 mm
h [mm]:
35 mm
제품 번호:
24310.0360
CAD
문서
U-핸들
  • 스틸
  • d1: 8 mm
  • l ±0,5: 120 mm
  • d2: M4
  • d3: 12 mm
  • h: 35 mm
  • r: 10 mm
  • t 최소: 8 mm
  • 무게: 66 g
show article view
U-핸들

재질

손잡이

  • 스틸, 크롬 도금
  • 스틸, 플라스틱 코팅처리, 검정색
  • 스텐레스 스틸 1.4305, 블라스트 가공처리

써포트 와셔

  • 아연 다이 캐스트, 니켈 도금처리
  • 스테인리스 스틸

조립

써포팅 와셔가 고른 표면을 제공. 적합한 와셔는 느슨한 형태로 결속됨.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 24310. U-핸들 – 와셔 있음
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요