22630.0314 - 위치 핀
볼타입

볼타입 위치 핀은 가공물 삽입과 제거를 쉽게 해주고 클램핑을 잘못(사선으로) 하는 것을 방지함.

이 폼목은 22630.0314 - 위치 핀 볼타입 / 볼 타입 평평한 타입 (d1 g6: 14 mm, d2 n6: 10 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 위치 핀 볼타입 (EH 22630.)

버전
그림
재질
d1 g6 [mm]
d2 n6 [mm]
l2 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
볼 타입 평평한 타입
그림:
1
재질:
공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
d1 g6 [mm]:
14 mm
d2 n6 [mm]:
10 mm
l2 [mm]:
14 mm
제품 번호:
22630.0314
문서
위치 핀
  • 볼 타입 평평한 타입 – 그림 1, 공구강
  • d1 g6: 14 mm
  • d2 n6: 10 mm
  • d3 -0,01 -0,05: 14 mm
  • d4: M4
  • l1: 10 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 3,5 mm
  • t: 8 mm
  • r: 3,5 mm
  • 위치 홀 D1 H7: 10 mm
  • 무게: 20 g
위치 핀

재질

  • 공구강, 경화처리, 흑색처리와 연마처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22630.0314