C-와셔 DIN 6372

EH 22290.

이 C-와셔(슬롯 와셔)는 DIN 6372에 따라 제조됨. 원할한 사용을 위해 널링이 들어가 있음.

귀하의 선택에 따라 9 건이 조회되었습니다.

일반 [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]
s [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
일반 [mm]:
6 mm
b [mm]:
6,4 mm
d1 [mm]:
22 mm
d2 [mm]:
16 mm
l [mm]:
0,8 mm
s [mm]:
6 mm
제품 번호:
22290.0006
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 6 mm
  • b: 6,4 mm
  • d1: 22 mm
  • d2: 16 mm
  • l: 0,8 mm
  • s: 6 mm
  • 무게: 13 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
8 mm
b [mm]:
8,4 mm
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
21 mm
l [mm]:
1 mm
s [mm]:
7 mm
제품 번호:
22290.0008
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 8 mm
  • b: 8,4 mm
  • d1: 28 mm
  • d2: 21 mm
  • l: 1 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 24 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
10 mm
b [mm]:
10,5 mm
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
25 mm
l [mm]:
1,2 mm
s [mm]:
8 mm
제품 번호:
22290.0010
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 10 mm
  • b: 10,5 mm
  • d1: 34 mm
  • d2: 25 mm
  • l: 1,2 mm
  • s: 8 mm
  • 무게: 38 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
12 mm
b [mm]:
13 mm
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
30 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
9 mm
제품 번호:
22290.0012
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 12 mm
  • b: 13 mm
  • d1: 40 mm
  • d2: 30 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 57 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
16 mm
b [mm]:
17 mm
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
37 mm
l [mm]:
1,8 mm
s [mm]:
12 mm
제품 번호:
22290.0016
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 16 mm
  • b: 17 mm
  • d1: 56 mm
  • d2: 37 mm
  • l: 1,8 mm
  • s: 12 mm
  • 무게: 164 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
20 mm
b [mm]:
21 mm
d1 [mm]:
64 mm
d2 [mm]:
45 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
14 mm
제품 번호:
22290.0020
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 20 mm
  • b: 21 mm
  • d1: 64 mm
  • d2: 45 mm
  • l: 2 mm
  • s: 14 mm
  • 무게: 241 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
24 mm
b [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
75 mm
d2 [mm]:
52 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
16 mm
제품 번호:
22290.0024
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 24 mm
  • b: 25 mm
  • d1: 75 mm
  • d2: 52 mm
  • l: 2 mm
  • s: 16 mm
  • 무게: 376 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
30 mm
b [mm]:
31 mm
d1 [mm]:
90 mm
d2 [mm]:
65 mm
l [mm]:
2 mm
s [mm]:
18 mm
제품 번호:
22290.0030
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 30 mm
  • b: 31 mm
  • d1: 90 mm
  • d2: 65 mm
  • l: 2 mm
  • s: 18 mm
  • 무게: 610 g
show article view
C-와셔
일반 [mm]:
36 mm
b [mm]:
37 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
75 mm
l [mm]:
2,5 mm
s [mm]:
20 mm
제품 번호:
22290.0036
CAD
문서
C-와셔
  • 일반 : 36 mm
  • b: 37 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 75 mm
  • l: 2,5 mm
  • s: 20 mm
  • 무게: 796 g
show article view
C-와셔

재질

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22290. C-와셔 – DIN 6372
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.