Expander® 씰링 플러그 표면 경화처리된 스틸 몸체

EH 22880.

Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.

제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

귀하의 선택에 따라 13 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
4 mm
제품 번호:
22880.0004
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 4 mm
  • l1: 4 mm
  • l2: ~ 5,2 mm
  • d2 +0,1: 4 mm
  • d3 최대: 3,3 mm
  • l3 최소: 3,8 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 무게: 0,4 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
5,5 mm
제품 번호:
22880.0005
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 5 mm
  • l1: 5,5 mm
  • l2: ~ 7 mm
  • d2 +0,1: 5 mm
  • d3 최대: 4,3 mm
  • l3 최소: 5,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 0,8 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
6,5 mm
제품 번호:
22880.0006
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 6 mm
  • l1: 6,5 mm
  • l2: ~ 8,6 mm
  • d2 +0,1: 6 mm
  • d3 최대: 5,3 mm
  • l3 최소: 6,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 무게: 1,2 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
7 mm
l1 [mm]:
7,5 mm
제품 번호:
22880.0007
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 7 mm
  • l1: 7,5 mm
  • l2: ~ 10,1 mm
  • d2 +0,1: 7 mm
  • d3 최대: 6,4 mm
  • l3 최소: 7,3 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 무게: 1,9 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8,5 mm
제품 번호:
22880.0008
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 8 mm
  • l1: 8,5 mm
  • l2: ~ 11,7 mm
  • d2 +0,1: 8 mm
  • d3 최대: 7,4 mm
  • l3 최소: 8,3 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 무게: 2,8 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
10 mm
제품 번호:
22880.0009
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 9 mm
  • l1: 10 mm
  • l2: ~ 13,7 mm
  • d2 +0,1: 9 mm
  • d3 최대: 8,4 mm
  • l3 최소: 9,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • 무게: 4,2 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
11 mm
제품 번호:
22880.0010
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 10 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: ~ 15,2 mm
  • d2 +0,1: 10 mm
  • d3 최대: 9,4 mm
  • l3 최소: 10,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 무게: 6,1 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
13 mm
제품 번호:
22880.0012
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 12 mm
  • l1: 13 mm
  • l2: ~ 18 mm
  • d2 +0,1: 12 mm
  • d3 최대: 10,6 mm
  • l3 최소: 12,8 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 무게: 9,6 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
15 mm
제품 번호:
22880.0014
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 14 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 20,8 mm
  • d2 +0,1: 14 mm
  • d3 최대: 12,7 mm
  • l3 최소: 14,5 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • 무게: 15 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
17 mm
제품 번호:
22880.0016
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 16 mm
  • l1: 17 mm
  • l2: ~ 23,7 mm
  • d2 +0,1: 16 mm
  • d3 최대: 14,7 mm
  • l3 최소: 16,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 22 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
19 mm
제품 번호:
22880.0018
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 18 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: ~ 26,3 mm
  • d2 +0,1: 18 mm
  • d3 최대: 16,7 mm
  • l3 최소: 18,5 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • 무게: 32 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
22 mm
제품 번호:
22880.0020
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 20 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: ~ 30,5 mm
  • d2 +0,1: 20 mm
  • d3 최대: 18,7 mm
  • l3 최소: 21,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 44 g
show article view
Expander 씰링 플러그
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
25 mm
제품 번호:
22880.0022
CAD
문서
Expander 씰링 플러그
  • d1: 22 mm
  • l1: 25 mm
  • l2: ~ 34,2 mm
  • d2 +0,1: 22 mm
  • d3 최대: 20,7 mm
  • l3 최소: 24,5 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • 무게: 58 g
show article view
Expander 씰링 플러그

재질

몸체

  • 표면 경화처리 스틸, 아연 코팅, 후막 부동태화

  • 롤러 베어링 스틸, 열처리, 담금질 처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22880. Expander 씰링 플러그 – 표면 경화처리된 스틸 몸체
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.