셋팅 다이 Expander® 씰링 플러그용

EH 22880.

Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.

제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

귀하의 선택에 따라 14 건이 조회되었습니다.

d1 [mm]
l4 [mm]

더 자세히

제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
3 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0153
문서
셋팅 다이
  • d1: 3 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 2,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 1,2 mm
  • 무게: 53 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
4 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0154
문서
셋팅 다이
  • d1: 4 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 3,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 10 mm
  • x ±0,2: 0,2 mm
  • s: 1,5 mm
  • 무게: 54 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
5 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0155
문서
셋팅 다이
  • d1: 5 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 4,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 12 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • 무게: 53 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
6 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0156
문서
셋팅 다이
  • d1: 6 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 5,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 15 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2,5 mm
  • 무게: 53 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
7 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0157
문서
셋팅 다이
  • d1: 7 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 6,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 18 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 3 mm
  • 무게: 54 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0158
문서
셋팅 다이
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 무게: 55 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
9 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0159
문서
셋팅 다이
  • d1: 9 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 8,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 22 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4 mm
  • 무게: 102 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
10 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0160
문서
셋팅 다이
  • d1: 10 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 9,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 25 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 4,5 mm
  • 무게: 103 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
12 mm
l4 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22880.0162
문서
셋팅 다이
  • d1: 12 mm
  • d4 h9: 14 mm
  • d5: 11,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 30 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 5,5 mm
  • 무게: 167 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
14 mm
l4 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22880.0164
문서
셋팅 다이
  • d1: 14 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 13,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 35 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 6,35 mm
  • 무게: 316 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
16 mm
l4 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22880.0166
문서
셋팅 다이
  • d1: 16 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 15,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 40 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 7 mm
  • 무게: 326 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
18 mm
l4 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22880.0168
문서
셋팅 다이
  • d1: 18 mm
  • d4 h9: 20 mm
  • d5: 17,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 45 mm
  • x ±0,2: 0,6 mm
  • s: 8 mm
  • 무게: 340 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
20 mm
l4 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22880.0170
문서
셋팅 다이
  • d1: 20 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 19,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 50 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 9 mm
  • 무게: 495 g
show article view
셋팅 다이
d1 [mm]:
22 mm
l4 [mm]:
150 mm
제품 번호:
22880.0172
문서
셋팅 다이
  • d1: 22 mm
  • d4 h9: 25 mm
  • d5: 21,7 mm
  • l4: 150 mm
  • l5: 55 mm
  • x ±0,2: 0,8 mm
  • s: 10 mm
  • 무게: 516 g
show article view
셋팅 다이

재질

  • 공구강, 열처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22880. 셋팅 다이 – Expander 씰링 플러그용
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼