Expander® 씰링 플러그는 액체사용 시 홀을 안전하고 빠르게 그리고 경제적으로 씰링하는 데 사용한다. 즉, 지그 픽스쳐에서 드릴링 홀 작업 시 사용. 긴 축이 있는 씰링 플러그를 사용할 때, 사용하기 쉬운 조립 장치를 사용하여 조립할 수 있다.
몸체와 핀은 미리 조립되어 자동공정에 적합.
제품 정보 페이지에 있는 기술자료 참조.
이 폼목은 22880.0304 - Expander® 씰링 플러그 축이 있는 형 / (d1: 4 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 Expander® 씰링 플러그 축이 있는 형 (EH 22880.)
몸체
핀
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers