버전:
조립 툴, 공압식, 치수 4 (d1)부터 6까지 조절 (ExTool 030)
- 조립 툴, 공압식, 치수 4 (d1)부터 6까지 조절 (ExTool 030) – 그림 1
- 인장력: 19 kN [7 바에서]
- 스트로크: ~ 25 mm
- d1: ~ 23 mm
- d2: ~ 26 mm
- l1: ~ 353 mm
- l2: ~ 133 mm
- l3: ~ 73,5 mm
- h1: ~ 356 mm
- 무게: 5350 g
show article view
버전:
조립 툴, 공압식 (ExTool 040-1), 치수 (d1) 7부터 10까지
- 조립 툴, 공압식 (ExTool 040-1), 치수 (d1) 7부터 10까지 – 그림 1
- 인장력: 24 kN [7 바에서]
- 스트로크: ~ 18 mm
- d1: ~ 28 mm
- d2: ~ 34 mm
- l1: ~ 353 mm
- l2: ~ 133 mm
- l3: ~ 92 mm
- h1: ~ 356 mm
- 무게: 408 g
show article view
제품:
노즐
일반 치수 d1: 4 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 4 mm
- 무게: 6,3 g
제품:
노즐
일반 치수 d1: 5 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 5 mm
- 무게: 7,1 g
제품:
노즐
일반 치수 d1: 6 mm
- ExTool 030 (22880.0510)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 6 mm
- 무게: 7 g
제품:
노즐
일반 치수 d1: 7 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 7 mm
- 무게: 9,5 g
제품:
노즐
일반 치수 d1: 8 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 8 mm
- 무게: 11 g
제품:
노즐
일반 치수 d1: 9 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 9 mm
- 무게: 9,5 g
제품:
노즐
일반 치수 d1: 10 mm
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 노즐
- 설명: 노즐 – 그림 2
- 일반 d1: 10 mm
- 무게: 9,7 g
제품:
돌기
Expander® 씰링 플러그용
ExTool 030 (22880.0510)돌기
: 돌기
- ExTool 030 (22880.0510)
- 돌기
- 설명: 돌기 – 그림 2
- 무게: 13 g
제품:
클램핑 죠오
Expander® 씰링 플러그용
ExTool 030 (22880.0510)클램핑 죠오
: 클램핑 죠오
- ExTool 030 (22880.0510)
- 클램핑 죠오
- 설명: 클램핑 죠오 – 그림 2
- 무게: 7,1 g
제품:
돌기
Expander® 씰링 플러그용
ExTool 040-1 (22880.0520)돌기
: 돌기
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 돌기
- 설명: 돌기 – 그림 2
- 무게: 20 g
제품:
클램핑 죠오의 하우징
Expander® 씰링 플러그용
ExTool 030 (22880.0510)클램핑 죠오의 하우징
: 클램핑 죠오의 하우징
- ExTool 030 (22880.0510)
- 클램핑 죠오의 하우징
- 설명: 클램핑 죠오의 하우징 – 그림 2
- 무게: 39 g
제품:
클램핑 죠오
Expander® 씰링 플러그용
ExTool 040-1 (22880.0520)클램핑 죠오
: 클램핑 죠오
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 클램핑 죠오
- 설명: 클램핑 죠오 – 그림 2
- 무게: 10 g
제품:
클램핑 죠오의 하우징
Expander® 씰링 플러그용
ExTool 040-1 (22880.0520)클램핑 죠오의 하우징
: 클램핑 죠오의 하우징
- ExTool 040-1 (22880.0520)
- 클램핑 죠오의 하우징
- 설명: 클램핑 죠오의 하우징 – 그림 2
- 무게: 41 g
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.