22880.0158 - 셋팅 다이
Expander® 씰링 플러그용

Expander® 씰링 플러그는 유체가 흐르는 오일 홀을 안전하고, 빠르고 경제적으로 막아주는 데 쓰인다. 예를 들어, 지그 픽스쳐의 구성시 유압 드릴 홀을 막아주는 데 쓰인다. 미리 준비한 셋팅 다이로 팽창 씰링 플러그를 드릴 홀에 압입시켜서 조립한다.

제품 정보 페이지 뒤 첨부된 기술자료를 참조.

이 폼목은 22880.0158 - 셋팅 다이 Expander® 씰링 플러그용 / (d1: 8 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 셋팅 다이 Expander® 씰링 플러그용 (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
d1 [mm]:
8 mm
l4 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22880.0158
문서
셋팅 다이
  • d1: 8 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 7,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 20 mm
  • x ±0,2: 0,3 mm
  • s: 3,5 mm
  • 무게: 55 g
셋팅 다이

재질

  • 공구강, 열처리
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22880.0158
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
카테고리:
작동 메뉴얼