축 / 긴 축이 있는 Expander® 씰링 플러그를 안전하고 쉽게 조립하기 위한 조립 툴.
주의 : 기계식과 공압식 조립 공구의 배송에는 램, 클램핑 죠오, 그리고 클램핑 죠오용 하우징이 포함된다.
기계식 조립 툴 : 노즐 기본 제공
공압식 조립 툴 : 노즐 별도 판매.
이 폼목은 22880.0510 - 조립 툴 당김 축이 있는 Expander® 씰링 플러그 / 조립 툴, 공압식, 치수 4 (d1)부터 6까지 조절 (ExTool 030) (인장력: 19 kN [7 바에서]) 품목 그룹의 한 버전입니다 조립 툴 당김 축이 있는 Expander® 씰링 플러그 (EH 22880.)