써포트 다리 미끄럼 방지

EH 22593.

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.

고무 캡이 있는 이 버전은 민감한 지지 표면을 보호하고 미끄럼이 방지된다.

플레이트는 나사산 핀과 너트에 스텐레스 스틸 고정 나사에 의해 접착 및 고정되어 있다. 

귀하의 선택에 따라 180 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22593.1835
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 94 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22593.1840
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 86 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
22593.1845
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 102 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22593.1850
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 118 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
제품 번호:
22593.1855
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 40 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 1,5 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 136 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
22593.1860
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 13 mm
  • 무게: 70 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
22593.1865
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 13 mm
  • 무게: 74 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
22593.1870
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 13 mm
  • 무게: 77 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
22593.1875
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 87 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22593.1880
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 91 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
22593.1885
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 103 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22593.1890
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 113 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22593.1895
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 109 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
22593.1900
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 110 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22593.1905
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 139 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
제품 번호:
22593.1910
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 125 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 156 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
제품 번호:
22593.1915
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 13 mm
  • 무게: 90 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
22593.1920
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 13 mm
  • 무게: 91 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
제품 번호:
22593.1925
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 13 mm
  • 무게: 98 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
제품 번호:
22593.1930
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 110 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22593.1935
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 110 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
22593.1940
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 80 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 122 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22593.1945
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 132 g
show article view
써포트 다리
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22593.1950
CAD
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • l1: 60 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 18 mm
  • 무게: 129 g
show article view
써포트 다리

재질

나사 핀

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4305

고무 캡

  • 고무, 검정색

잠금 너트

  • 스틸, 아연 도금, 부동태화, ISO 4032
  • 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032

패드

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마

너트

  • 스틸, 아연 도금 처리, 부동태화
  • 스텐레스 스틸 1.4305
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22593. 써포트 다리 – 미끄럼 방지
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

추가 제품

정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요