22593.1890 - 써포트 다리
미끄럼 방지

써포트 다리는 일반적으로 조절 다리로도 사용 가능하다.

고무 캡이 있는 이 버전은 민감한 지지 표면을 보호하고 미끄럼이 방지된다.

플레이트는 나사산 핀과 너트에 스텐레스 스틸 고정 나사에 의해 접착 및 고정되어 있다. 

이 폼목은 22593.1890 - 써포트 다리 미끄럼 방지 / 수나사 타입 (d1: 50 mm, d2: M10, l1: 100 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 써포트 다리 미끄럼 방지 (EH 22593.)

버전
그림
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
수나사 타입
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22593.1890
문서
써포트 다리
  • 수나사 타입 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 50 mm
  • d2: M10
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • WS1: 17 mm
  • WS3: 16 mm
  • 무게: 113 g
써포트 다리

재질

나사 핀

  • 스텐레스 스틸 1.4305

고무 캡

  • 고무, 검정색

잠금 너트

  • 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032

패드

  • 스텐레스 스틸 1.4301, 진동 연마
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22593.1890