스프링 플런저 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH

EH 2B030.

위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

귀하의 선택에 따라 88 건이 조회되었습니다.

재질
스프링력
나사산 잠금
d1
l [내부]
스프링력1) F1 ~ [lb]
스프링력1) F2 ~ [lb]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
1/4-20
l [내부]:
1 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
제품 번호:
2B030.0172
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,119 내부
  • l: 1 내부
  • WS: 1/8 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 3,1 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 10,1 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,122 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
1/4-20
l [내부]:
1 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
제품 번호:
2B030.0372
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 1/4-20
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,119 내부
  • l: 1 내부
  • WS: 1/8 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 3,1 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 10,1 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 0,131 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
1/4-28
l [내부]:
1 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
제품 번호:
2B030.0174
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 내부
  • 스레드: 2A-UNF
  • d2: 0,119 내부
  • l: 1 내부
  • WS: 1/8 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 3,1 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 10,1 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,145 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
1/4-28
l [내부]:
1 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3,1 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 10,1 lb
제품 번호:
2B030.0374
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 1/4-28
  • d1: 1/4
  • d1: 0,25 내부
  • 스레드: 2A-UNF
  • d2: 0,119 내부
  • l: 1 내부
  • WS: 1/8 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 3,1 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 10,1 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 0,145 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
5/16-18
l [내부]:
1 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 15 lb
제품 번호:
2B030.0176
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,135 내부
  • l: 1 내부
  • WS: 5/32 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 3 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 15 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,168 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
5/16-18
l [내부]:
1 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 3 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 15 lb
제품 번호:
2B030.0376
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 5/16-18
  • d1: 5/16
  • d1: 0,313 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,135 내부
  • l: 1 내부
  • WS: 5/32 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 3 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 15 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 0,212 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
3/8-16
l [내부]:
1 1/8 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 12,7 lb
제품 번호:
2B030.0178
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,186 내부
  • l: 1 1/8 내부
  • WS: 3/16 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 5,5 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 12,7 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,339 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
3/8-16
l [내부]:
1 1/8 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 5,5 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 12,7 lb
제품 번호:
2B030.0378
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 3/8-16
  • d1: 3/8
  • d1: 0,375 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,186 내부
  • l: 1 1/8 내부
  • WS: 3/16 내부
  • 스트로크 s: 0,188 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 5,5 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 12,7 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 0,339 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
1/2-13
l [내부]:
1 1/4 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 6,6 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 16 lb
제품 번호:
2B030.0180
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,248 내부
  • l: 1 1/4 내부
  • WS: 1/4 내부
  • 스트로크 s: 0,25 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 6,6 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 16 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 0,653 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
1/2-13
l [내부]:
1 1/4 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 6,6 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 16 lb
제품 번호:
2B030.0380
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 1/2-13
  • d1: 1/2
  • d1: 0,5 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,248 내부
  • l: 1 1/4 내부
  • WS: 1/4 내부
  • 스트로크 s: 0,25 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 6,6 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 16 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 0,638 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
5/8-11
l [내부]:
1 1/2 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 10,5 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 22,2 lb
제품 번호:
2B030.0182
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,31 내부
  • l: 1 1/2 내부
  • WS: 5/16 내부
  • 스트로크 s: 0,313 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 10,5 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 22,2 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 1,252 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
5/8-11
l [내부]:
1 1/2 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 10,5 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 22,2 lb
제품 번호:
2B030.0382
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 5/8-11
  • d1: 5/8
  • d1: 0,625 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,31 내부
  • l: 1 1/2 내부
  • WS: 5/16 내부
  • 스트로크 s: 0,313 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 10,5 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 22,2 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 1,256 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
3/4-10
l [내부]:
1 3/4 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 6,7 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 33 lb
제품 번호:
2B030.0183
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,374 내부
  • l: 1 3/4 내부
  • WS: 3/8 내부
  • 스트로크 s: 0,313 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 6,7 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 33 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 2,188 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
3/4-10
l [내부]:
1 3/4 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 6,7 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 33 lb
제품 번호:
2B030.0383
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,374 내부
  • l: 1 3/4 내부
  • WS: 3/8 내부
  • 스트로크 s: 0,313 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 6,7 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 33 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 2,191 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 없음
d1:
1-8
l [내부]:
2 13/32 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 16 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 60 lb
제품 번호:
2B030.0184
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 없음
  • d1: 1-8
  • d1: 1
  • d1: 0,125 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,499 내부
  • l: 2 13/32 내부
  • WS: 3/8 내부
  • 스트로크 s: 0,5 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 16 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 60 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 482 °F
  • 무게: 5,524 oz
show article view
스프링 플런저
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
1-8
l [내부]:
2 13/32 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 16 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 60 lb
제품 번호:
2B030.0384
CAD
문서
스프링 플런저
  • 스테인리스 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 1-8
  • d1: 1
  • d1: 0,125 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,499 내부
  • l: 2 13/32 내부
  • WS: 3/8 내부
  • 스트로크 s: 0,5 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 16 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 60 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 5,524 oz
show article view
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리
  • 스테인리스 스틸 1.4305 (ASTM-A-582), 질화 처리

몸체

  • 스틸, 흑색처리
  • 스테인리스 스틸 1.4305 (ASTM-A-582)

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.

나사산 잠금 : 폴리아미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

특징

일반 스프링력: 표시 없음

고하중 스프링력 : 두줄로 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 2B030. 스프링 플런저 – 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요