2B030.0283 - 스프링 플런저
핀타입 / 육각렌치 형 - INCH

위치고정, 포지셔닝, 인덱싱, 잠금장치, 걸쇠장치, 들어올리는 작업 그리고 다른 유사한 미는 작업에 사용한다.

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 2B030.0283 - 스프링 플런저 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH / 스틸, 고하중 스프링 (d1: 3/4-10) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 핀타입 / 육각렌치 형 - INCH (EH 2B030.)

재질
스프링력
나사산 잠금
d1
l [내부]
스프링력1) - F1 ~ [lb]
스프링력1) - F2 ~ [lb]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스틸
스프링력:
고하중
나사산 잠금:
나사 잠금 있음
d1:
3/4-10
l [내부]:
1 3/4 내부
스프링력1) F1 ~ [lb]:
~ 6,7 lb
스프링력1) F2 ~ [lb]:
~ 33 lb
제품 번호:
2B030.0283
문서
스프링 플런저
  • 스틸, 고하중 스프링, 나사 잠금 있음
  • d1: 3/4-10
  • d1: 3/4
  • d1: 0,75 내부
  • 스레드: 2A-UNC
  • d2: 0,374 내부
  • l: 1 3/4 내부
  • WS: 3/8 내부
  • 스트로크 s: 0,313 내부
  • 스프링력1) F1: ~ 6,7 lb
  • 스프링력1) F2: ~ 33 lb
  • 사용 온도 범위 최소: -22 °F
  • 사용 온도 범위 최대: 194 °F
  • 무게: 2,176 oz
스프링 플런저

재질

나사 고정식 패드

  • 스틸, 경화처리, 흑색처리

몸체

  • 스틸, 흑색처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

  • 이 제품은 인치(INCH) 치수로 제조되었습니다.

참조

환산표는 기술 자료 페이지 뒤에 수록된 제품 정보 페이지에서 확인 가능.

나사산 잠금 : 폴리아미드 스팟 코팅 (자세한 사항은 기술자료 페이지를 참조).

특징

고하중 스프링력 : 두줄로 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 2B030.0283
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers
카테고리:
재질 정보
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
다운로드

RoHS 준수

납 성분 포함 - 예외조항 6a / 6b / 6c 준수

 

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 포함

납 성분 포함 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질 포함


납은 노출로 인해 암과 생식 기능에 해를 끼칠 수 있습니다
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.