귀하의 선택에 따라 40 건이 조회되었습니다.
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- WS: 4 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 18 N
- 스프링력1) F2: ~ 31 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- WS: 5 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 24 N
- 스프링력1) F2: ~ 45 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- WS: 6 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 26 N
- 스프링력1) F2: ~ 49 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 12 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- WS: 8 mm
- 스트로크 s: 3,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 41 N
- 스프링력1) F2: ~ 86 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- WS: 10 mm
- 스트로크 s: 4,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 56 N
- 스프링력1) F2: ~ 111 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 스테인리스 스틸, 일반 하중 스프링
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- WS: 12 mm
- 스트로크 s: 5,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 81 N
- 스프링력1) F2: ~ 151 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 106 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M3
- d2: 1,5 mm
- l: 8 mm
- WS: 1,5 mm
- 스트로크 s: 0,4 mm
- 스프링력1) F1: ~ 5 N
- 스프링력1) F2: ~ 9 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 0,3 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- l: 12 mm
- WS: 2 mm
- 스트로크 s: 0,8 mm
- 스프링력1) F1: ~ 12 N
- 스프링력1) F2: ~ 18 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 0,6 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M5
- d2: 3 mm
- l: 14 mm
- WS: 2,5 mm
- 스트로크 s: 0,9 mm
- 스프링력1) F1: ~ 15 N
- 스프링력1) F2: ~ 22 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,2 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- l: 15 mm
- WS: 3 mm
- 스트로크 s: 1 mm
- 스프링력1) F1: ~ 19 N
- 스프링력1) F2: ~ 28 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1,8 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- l: 18 mm
- WS: 4 mm
- 스트로크 s: 1,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 36 N
- 스프링력1) F2: ~ 62 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 4 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M10
- d2: 6 mm
- l: 23 mm
- WS: 5 mm
- 스트로크 s: 2 mm
- 스프링력1) F1: ~ 57 N
- 스프링력1) F2: ~ 104 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 8,2 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M12
- d2: 8 mm
- l: 26 mm
- WS: 6 mm
- 스트로크 s: 2,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 61 N
- 스프링력1) F2: ~ 110 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 13 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M16
- d2: 10 mm
- l: 33 mm
- WS: 8 mm
- 스트로크 s: 3,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 68 N
- 스프링력1) F2: ~ 142 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 32 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M20
- d2: 12 mm
- l: 43 mm
- WS: 10 mm
- 스트로크 s: 4,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 84 N
- 스프링력1) F2: ~ 166 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
- d1: M24
- d2: 15 mm
- l: 48 mm
- WS: 12 mm
- 스트로크 s: 5,5 mm
- 스프링력1) F1: ~ 127 N
- 스프링력1) F2: ~ 237 N
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 106 g
show article view
재질
몸체
볼
- 볼 베어링 스틸, 경화처리
- 스텐레스 스틸, 경화처리
스프링
참조
스페셜 타입 별도 요청.
스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.
참조
나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.
인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.
특징
일반 스프링력: 표시 없음
고하중 스프링력: 두줄 표시
데이터시트 EH 22030. 스프링 플런저 – 볼타입 / 내부 육각렌치형
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요