22050.0616 - 스프링 플런저
볼타입 / 일자홈

스프링 플런저는 정위치를 잡아주는 용도 혹은 압력을 가하거나 멈춤쇠 또는 배출(사출/프레스) 용도로 적용 가능

이 폼목은 22050.0616 - 스프링 플런저 볼타입 / 일자홈 / 스텐레스 스틸, 고하중 스프링 (d1: M16) 품목 그룹의 한 버전입니다 스프링 플런저 볼타입 / 일자홈 (EH 22050.)

재질
스프링력
d1 [mm]
l [mm]
스프링력1) - F1 ~ [N]
스프링력1) - F2 ~ [N]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
스프링력:
고하중
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
스프링력1) F1 ~ [N]:
~ 68 N
스프링력1) F2 ~ [N]:
~ 142 N
제품 번호:
22050.0616
문서
스프링 플런저
  • 스텐레스 스틸, 고하중 스프링
  • d1: M16
  • d2: 10 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • 스트로크 s: 3,5 mm
  • 스프링력1) F1: ~ 68 N
  • 스프링력1) F2: ~ 142 N
  • 사용 온도 범위 최대: 250 °C
  • 무게: 23 g
스프링 플런저

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4305

  • 스텐레스 스틸, 경화처리

스프링

  • 스테인리스 스틸

참조

스페셜 타입 별도 요청.

스프링 플런저의 스프링 범위와 강도는 특별히 검사되었음.

참조

나사 풀림 방지는 별도 요청. 부록 - 기술 자료 - 참조.

인덱싱 (indexing) 저항의 계산 방법은 섹션 첫 부분의 상세 내용 참조.

특징

고하중 스프링력: 두줄 표시

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22050.0616
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - INCH
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저 - 특수 파트
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
스프링 플런저
카테고리:
자료
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
Flyer Spring Plungers