22730.0379 - 셀프-얼라이닝 패드
초경 인써트 부착형, 널링 타입

특히 주물 부품 (단단한 주물)에 사용. 써포트, 스러스트 패드, 클램핑을 위한 부품 제작시 사용.

이 폼목은 22730.0379 - 셀프-얼라이닝 패드 초경 인써트 부착형, 널링 타입 / 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면 (d1: 20 mm, d2: M10) 품목 그룹의 한 버전입니다 셀프-얼라이닝 패드 초경 인써트 부착형, 널링 타입 (EH 22730.)

버전
재질
d1 [mm]
d2 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 - 최대 [kN]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면
재질:
열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
25 kN
제품 번호:
22730.0379
문서
셀프-얼라이닝 패드
  • 숫나사 타입, 평평한 볼, 널링면, 열처리 스틸
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • 볼 직경: 16 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 조임 토크 최대: 46 Nm
  • 무게: 50 g
셀프-얼라이닝 패드

재질

  • 초경, 널링면, 니켈-도금

몸체

  • 열처리 스틸, 열처리, 인산염 처리

참조

회전되지 않는 볼.

표시된 로딩력은 스틸과 스텐레스 스틸에도 적용 가능.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22730.0379
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
셀프-얼라이닝 패드