22355.6013 - 연결 케이블
나사산 잠금 핀 용

이 리테이닝 케이블은 EH.22355 나사산 잠금핀의 분실 방지를 위해 부착품으로 생산 됨

이 폼목은 22355.6013 - 연결 케이블 나사산 잠금 핀 용 / 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 (l: 300 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 연결 케이블 나사산 잠금 핀 용 (EH 22355.)

재질
버전
그림
코팅
l [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
재질:
스테인리스 스틸
버전:
고정 클립과 아일릿(eyelet)
그림:
2
코팅:
플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
l [mm]:
300 mm
제품 번호:
22355.6013
문서
연결 케이블
  • 스텐레스 스틸, 홀딩 캡, 아일릿(eyelet) 홀 – 그림 2, 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색
  • l: 300 mm
  • 무게: 15 g
연결 케이블

재질

잠금 클립

  • PA 6 열가소성플라스틱, 검정, RAL 9005와 유사함

아일렛 (Eyelet)

  • 스테인리스 스틸

연결 케이블

  • 스테인리스 스틸

코팅 연결 케이블

  • 플라스틱 PA6 코팅처리, 검정색

참조

스페셜 타입 별도 요청.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22355.6013