22560.0125 - 스러스트 패드
DIN 6311 납작한 모델

DIN 6332 (EH 22540.)과 연결하여 사용.

이 폼목은 22560.0125 - 스러스트 패드 DIN 6311 납작한 모델 / DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 (d1: 25 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 스러스트 패드 DIN 6311 납작한 모델 (EH 22560.)

버전
재질
그림
d1 [mm]
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형
재질:
스테인리스 스틸
그림:
1
d1 [mm]:
25 mm
돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332 [mm]:
M12
제품 번호:
22560.0125
문서
스러스트 패드
  • DIN 6311 스프링 리테이너 내장형, S형 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • d2 H12: 8,1 mm
  • d4: 18 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 6 mm
  • t1: 7 mm
  • 돌출부가 있는 스크류용 DIN 6332: M12
  • α 최소: 3°
  • 무게: 33 g
스러스트 패드

재질

  • 스테인리스 스틸

조립

스러스트 패드는 바닥면의 스프링 리테이너가 열린 쪽으로 고정되어 있어야 한다. 돌출 스크류는 가능한 한 링의 열린 방향으로 기울여서 압입 고정해야 한다.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22560.0125