귀하의 선택에 따라 57 건이 조회되었습니다.
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 145,5 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 156 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M12
- d2: 40 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- l2: 94,5 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 35 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 237 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M12
- d2: 40 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- l2: 144,5 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 35 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 283 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M16
- d2: 50 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- l2: 94 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 460 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M16
- d2: 50 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- l2: 194 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 608 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M20
- d2: 60 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- l2: 92,5 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 55 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 781 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M20
- d2: 60 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- l2: 192,5 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 55 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1015 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M24
- d2: 60 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- l2: 91 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 994 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M24
- d2: 60 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- l2: 191 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1320 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M6
- d2: 20 mm
- l1: 60 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- l2: 57 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 29 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- d2: 25 mm
- l1: 80 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- l2: 76 mm
- WS: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 66 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 95,5 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 134 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 145,5 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 158 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M12
- d2: 40 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- l2: 94,5 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 212 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M12
- d2: 40 mm
- l1: 150 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- l2: 144,5 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 248 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M16
- d2: 50 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- l2: 94 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 412 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M16
- d2: 50 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- l2: 194 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 624 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M20
- d2: 60 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- l2: 92,5 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 790 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M20
- d2: 60 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- l2: 192,5 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1031 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M24
- d2: 60 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- l2: 91 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1001 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 스테인리스 스틸
- d1: M24
- d2: 60 mm
- l1: 200 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- l2: 191 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 1323 g
show article view
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
- d1: M6
- d2: 20 mm
- l1: 60 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- l2: 57 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 4 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 20 g
show article view
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
- d1: M8
- d2: 25 mm
- l1: 80 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- l2: 76 mm
- WS: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 7 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 46 g
show article view
버전:
플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 플라스틱 패드, 스텐레스 스틸 볼트 있는 볼 부품 – 그림 2, 열가소성 플라스틱
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 95,5 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 93 g
show article view
재질
볼 부품
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
패드
- 열처리 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
볼트있는 볼 부품
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
잠금 너트
- 스틸, 흑색처리, ISO 4032
- 스틸, 흑색처리, DIN 934
- 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032
- 스텐레스 스틸 A2, DIN 934
참조
버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.