귀하의 선택에 따라 57 건이 조회되었습니다.
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 15 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- WS: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 33 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 35 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 112 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 254 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 55 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 451 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 498 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 15 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- WS: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 33 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 67 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 113 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 256 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 452 g
show article view
- 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 504 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M6
- d2: 20 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- t: 5 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 4 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 6,1 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M8
- d2: 25 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- t: 7 mm
- WS: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 7 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 13 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M10
- d2: 32 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- t: 9 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 26 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M12
- d2: 40 mm
- h1: ~ 26 mm
- h2: 6 mm
- t: 11 mm
- WS: 19 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 40 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M16
- d2: 50 mm
- h1: ~ 32 mm
- h2: 7 mm
- t: 13,5 mm
- WS: 24 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 75 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M20
- d2: 60 mm
- h1: ~ 42 mm
- h2: 8 mm
- t: 17 mm
- WS: 30 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 150 g
show article view
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
- 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
- d1: M24
- d2: 60 mm
- h1: ~ 45 mm
- h2: 9,5 mm
- t: 19 mm
- WS: 36 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
- 사용 온도 범위 최대: 80 °C
- 사용 온도 범위 최소: -30 °C
- 무게: 184 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M6
- d2: 20 mm
- l1: 60 mm
- h1: ~ 14 mm
- h2: 2,5 mm
- l2: 57 mm
- WS: 10 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 29 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M8
- d2: 25 mm
- l1: 80 mm
- h1: ~ 18 mm
- h2: 4 mm
- l2: 76 mm
- WS: 13 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 66 g
show article view
- 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
- d1: M10
- d2: 32 mm
- l1: 100 mm
- h1: ~ 22 mm
- h2: 5 mm
- l2: 95,5 mm
- WS: 17 mm
- 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
- 사용 온도 범위 최대: 250 °C
- 무게: 133 g
show article view
재질
볼 부품
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
패드
- 열처리 스틸, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
- 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
볼트있는 볼 부품
- 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
- 스텐레스 스틸 1.4305
잠금 너트
- 스틸, 흑색처리, ISO 4032
- 스틸, 흑색처리, DIN 934
- 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032
- 스텐레스 스틸 A2, DIN 934
참조
버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.
RoHS 준수
지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수
SVHC재질을 미포함
0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 1월 23일 SVHC 목록.
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음
식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/
분쟁 광물 포함하지 않음
이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.