마운팅 패드 미끄럼 방지

EH 22590.

마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.

마운팅 패드의 플라스틱 커버는 미끄러짐을 방지한다.

귀하의 선택에 따라 57 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1006
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 무게: 19 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1008
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • WS: 13 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
  • 무게: 40 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1010
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
  • 무게: 80 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1012
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 35 kN
  • 무게: 126 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1016
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 45 kN
  • 무게: 241 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1020
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 55 kN
  • 무게: 480 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1024
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 열처리 스틸
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 65 kN
  • 무게: 554 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1206
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 무게: 17 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1208
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • WS: 13 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
  • 무게: 36 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1210
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 무게: 74 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1212
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
  • 무게: 123 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1216
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
  • 무게: 241 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1220
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
  • 무게: 500 g
show article view
마운팅 패드
버전:
패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1224
CAD
문서
마운팅 패드
  • 패드와 볼 부품 – 그림 1, 스테인리스 스틸
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
  • 무게: 517 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1106
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • t: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 4 kN
  • 무게: 7,8 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1108
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • t: 7 mm
  • WS: 13 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 7 kN
  • 무게: 17 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1110
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • t: 9 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 무게: 34 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1112
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M12
  • d2: 45 mm
  • h1: ~ 30,5 mm
  • h2: 13,2 mm
  • t: 11 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
  • 무게: 57 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1116
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M16
  • d2: 56 mm
  • h1: ~ 37,5 mm
  • h2: 15,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
  • 무게: 96 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1120
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M20
  • d2: 67 mm
  • h1: ~ 49,5 mm
  • h2: 19,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 22 kN
  • 무게: 190 g
show article view
마운팅 패드
버전:
열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품
그림:
1
재질:
열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
제품 번호:
22590.1124
CAD
문서
마운팅 패드
  • 열가소성 수지(플라스틱) 패드, 스텐레스 스틸 볼 부품 – 그림 1, 열가소성 플라스틱
  • d1: M24
  • d2: 69 mm
  • h1: ~ 55 mm
  • h2: 24 mm
  • t: 19 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 25 kN
  • 무게: 240 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
제품 번호:
22590.1410
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M6
  • d2: 22,5 mm
  • l1: 60 mm
  • h1: ~ 16,5 mm
  • h2: 6,4 mm
  • l2: 57 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 10 kN
  • 무게: 32 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
제품 번호:
22590.1422
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M8
  • d2: 28 mm
  • l1: 80 mm
  • h1: ~ 20,6 mm
  • h2: 8,3 mm
  • l2: 76 mm
  • WS: 13 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 18 kN
  • 무게: 69 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
제품 번호:
22590.1438
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2, 열처리 스틸
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 100 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 95,5 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 20 kN
  • 무게: 139 g
show article view
마운팅 패드

재질

볼 부품

  • 스틸, 유도-경화처리, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

고무 캡

  • 고무, 검정색

패드

  • 열처리 스틸, 담금질, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305
  • 열가소성 수지(플라스틱) POM, 흰색

볼트있는 볼 부품

  • 열처리 스틸, 흑색처리
  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금 너트

  • 스틸, 흑색처리, ISO 4032
  • 스틸, 흑색처리, DIN 934
  • 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032
  • 스텐레스 스틸 A2, DIN 934

참조

버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22590. 마운팅 패드 – 미끄럼 방지