마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.
마운팅 패드의 플라스틱 커버는 미끄러짐을 방지한다.
이 폼목은 22590.1206 - 마운팅 패드 미끄럼 방지 / 패드와 볼 부품 (d1: M6) 품목 그룹의 한 버전입니다 마운팅 패드 미끄럼 방지 (EH 22590.)
볼 부품
고무 캡
패드
버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.