마운팅 패드 고정용 홀이 있는 형

EH 22590.

마운팅 패드는 레벨링 풋 또는 스러스트 패드로 사용할 수 있다. 수평이 아닌 구면을 15° 까지 보정할 수 있다.

패드에 2개의 고정용 홀이 있음.

귀하의 선택에 따라 19 건이 조회되었습니다.

버전
그림
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 -0,5 [mm]
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22590.0706
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • h2: 6,5 mm
  • t: 5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 무게: 79 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
14 kN
제품 번호:
22590.0708
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • h2: 8,5 mm
  • t: 7 mm
  • WS: 13 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
  • 무게: 131 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
16 kN
제품 번호:
22590.0710
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • h2: 11,5 mm
  • t: 9 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 무게: 251 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
28 kN
제품 번호:
22590.0712
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 12,5 mm
  • t: 11 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
  • 무게: 324 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22590.0716
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • h2: 13,5 mm
  • t: 13,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
  • 무게: 492 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
44 kN
제품 번호:
22590.0720
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • h2: 16,5 mm
  • t: 17 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
  • 무게: 784 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼 부품
그림:
1
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
-
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
52 kN
제품 번호:
22590.0724
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼 부품 – 그림 1
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • h2: 20,5 mm
  • t: 19 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
  • 무게: 1392 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
60 mm
d2 -0,5 [mm]:
45 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
8 kN
제품 번호:
22590.0810
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M6
  • d2 -0,5: 45 mm
  • l1: 60 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 32 mm
  • h1: ~ 14 mm
  • l2: 57 mm
  • h2: 6,5 mm
  • WS: 10 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 8 kN
  • 무게: 93 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
80 mm
d2 -0,5 [mm]:
50 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
14 kN
제품 번호:
22590.0822
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M8
  • d2 -0,5: 50 mm
  • l1: 80 mm
  • d3: 6,6 mm
  • l3: 38 mm
  • h1: ~ 18 mm
  • l2: 76 mm
  • h2: 8,5 mm
  • WS: 13 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 14 kN
  • 무게: 163 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
16 kN
제품 번호:
22590.0838
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 95,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 무게: 316 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
60 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
16 kN
제품 번호:
22590.0842
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M10
  • d2 -0,5: 60 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 44 mm
  • h1: ~ 22 mm
  • l2: 145,5 mm
  • h2: 11,5 mm
  • WS: 17 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 16 kN
  • 무게: 340 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
28 kN
제품 번호:
22590.0852
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 94,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
  • 무게: 481 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
150 mm
d2 -0,5 [mm]:
65 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
28 kN
제품 번호:
22590.0856
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M12
  • d2 -0,5: 65 mm
  • l1: 150 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 48 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • l2: 144,5 mm
  • h2: 12,5 mm
  • WS: 19 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 28 kN
  • 무게: 510 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22590.0868
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 94 mm
  • h2: 13,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
  • 무게: 617 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
70 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
36 kN
제품 번호:
22590.0872
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M16
  • d2 -0,5: 70 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 54 mm
  • h1: ~ 32 mm
  • l2: 194 mm
  • h2: 13,5 mm
  • WS: 24 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 36 kN
  • 무게: 905 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
44 kN
제품 번호:
22590.0882
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 92,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
  • 무게: 1125 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
80 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
44 kN
제품 번호:
22590.0888
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M20
  • d2 -0,5: 80 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 9 mm
  • l3: 64 mm
  • h1: ~ 42 mm
  • l2: 192,5 mm
  • h2: 16,5 mm
  • WS: 30 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 44 kN
  • 무게: 1408 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
100 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
52 kN
제품 번호:
22590.0895
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 100 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 91 mm
  • h2: 20,5 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
  • 무게: 1906 g
show article view
마운팅 패드
버전:
스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품
그림:
2
재질:
스텐레스 스틸 1.4305
d1 [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
d2 -0,5 [mm]:
100 mm
정적 하중에 대한 부하 용량 최대 [kN]:
52 kN
제품 번호:
22590.0898
CAD
문서
마운팅 패드
  • 스텐레스 스틸 패드와 볼트가 있는 볼 부품 – 그림 2
  • d1: M24
  • d2 -0,5: 100 mm
  • l1: 200 mm
  • d3: 11 mm
  • l3: 78 mm
  • h1: ~ 45 mm
  • l2: 191 mm
  • h2: 20,5 mm
  • WS: 36 mm
  • 정적 하중에 대한 부하 용량 최대: 52 kN
  • 무게: 2000 g
show article view
마운팅 패드

재질

볼 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

패드

  • 스텐레스 스틸 1.4305

볼트있는 볼 부품

  • 스텐레스 스틸 1.4305

잠금 너트

  • 스텐레스 스틸 A2, ISO 4032
  • 스텐레스 스틸 A2, DIN 934

참조

버전 d1 = M10 과 M12 의 잠금너트는 DIN 934 을 따름.

제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22590. 마운팅 패드 – 고정용 홀이 있는 형