22982.0440 - 로드 엔드
DIN 12240-4, 암나사

로드 엔드는 동적 하중을 받는 분야에 보편적으로 사용이 가능하다. 스텐레스 스틸 제품은 부식 위험이 있는 영역에서 사용할 뿐만 아니라 높은 동적 하중에서도 사용이 가능하다.

로드 엔드는 샤프트와 하우징 사이의 이동이 필요할 때 직선 운동이 아닌 경우 베어링으로 사용된다. 

로드 엔드는 DIN ISO 12240-4 (치수 시리즈 K)로 제조된 바로 설치 가능한 요소이다. 베어링 쉘에 삽입된 PTFE 직물로 인해서 유지 보수가 필요 없다.

이 제품 페이지 다음에 나오는 기술 정보를 참고하시오.

이 폼목은 22982.0440 - 로드 엔드 DIN 12240-4, 암나사 / 왼나사 (d1: 20 mm, l1: 77 mm) 품목 그룹의 한 버전입니다 로드 엔드 DIN 12240-4, 암나사 (EH 22982.)

버전
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]
제품 번호
문서
가격 [€]
가능
버전:
왼나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0440
문서
로드 엔드
  • 왼나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • WS: 32 mm
  • 동적 운반 수치 C: 78 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 83 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 416 g
로드 엔드

재질

몸체

  • 스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리

조인트 볼

  • 스텐레스 스틸 1.4034, 강화 처리, 연마, 광택 처리

베어링

  • PTFE 직물

베어링 셸

  • 스텐레스 스틸 1.4571
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 22982.0440
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
로드 엔드 조립 설명서
카테고리:
작동 메뉴얼