로드 엔드 DIN 12240-4, 암나사

EH 22982.

로드 엔드는 동적 하중을 받는 분야에 보편적으로 사용이 가능하다. 스텐레스 스틸 제품은 부식 위험이 있는 영역에서 사용할 뿐만 아니라 높은 동적 하중에서도 사용이 가능하다.

로드 엔드는 샤프트와 하우징 사이의 이동이 필요할 때 직선 운동이 아닌 경우 베어링으로 사용된다. 

로드 엔드는 DIN ISO 12240-4 (치수 시리즈 K)로 제조된 바로 설치 가능한 요소이다. 베어링 쉘에 삽입된 PTFE 직물로 인해서 유지 보수가 필요 없다.

이 제품 페이지 다음에 나오는 기술 정보를 참고하시오.

귀하의 선택에 따라 44 건이 조회되었습니다.

버전
재질
d1 [mm]
l1 [mm]
d3 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
제품 번호:
22982.0202
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • WS: 9 mm
  • 동적 운반 수치 C: 7,5 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 8 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 18 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
22982.0204
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • WS: 11 mm
  • 동적 운반 수치 C: 9,3 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 8,9 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 26 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
22982.0206
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • WS: 13 mm
  • 동적 운반 수치 C: 16,7 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 14,1 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 47 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
22982.0208
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • WS: 17 mm
  • 동적 운반 수치 C: 23,4 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 19,3 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 76 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
제품 번호:
22982.0210
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • WS: 19 mm
  • 동적 운반 수치 C: 32 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 23,5 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 113 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
제품 번호:
22982.0212
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • WS: 22 mm
  • 동적 운반 수치 C: 42 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 21 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 165 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
제품 번호:
22982.0214
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • WS: 22 mm
  • 동적 운반 수치 C: 52,5 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 32 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 235 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0216
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • WS: 27 mm
  • 동적 운반 수치 C: 64 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 38,5 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 317 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0218
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • WS: 32 mm
  • 동적 운반 수치 C: 78 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 44 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 413 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0220
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • WS: 32 mm
  • 동적 운반 수치 C: 97 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 53 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 528 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
제품 번호:
22982.0222
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스틸
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • WS: 36 mm
  • 동적 운반 수치 C: 122 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 62 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 725 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
제품 번호:
22982.0402
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • WS: 9 mm
  • 동적 운반 수치 C: 7,5 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 11,8 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 18 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
22982.0404
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • WS: 11 mm
  • 동적 운반 수치 C: 9,3 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 13,1 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 26 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
36 mm
d3 [mm]:
M8
제품 번호:
22982.0406
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 8 mm
  • l1: 36 mm
  • b1: 12 mm
  • b2: 9 mm
  • d2: 24 mm
  • d3: M8
  • d4: 10,4 mm
  • d5: 12,5 mm
  • d6: 16 mm
  • l2: 48 mm
  • l3: 16 mm
  • α: 14°
  • WS: 13 mm
  • 동적 운반 수치 C: 16,7 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 20,7 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 47 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
43 mm
d3 [mm]:
M10
제품 번호:
22982.0408
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 10 mm
  • l1: 43 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 10,5 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: M10
  • d4: 12,9 mm
  • d5: 15 mm
  • d6: 19 mm
  • l2: 57 mm
  • l3: 20 mm
  • α: 13°
  • WS: 17 mm
  • 동적 운반 수치 C: 23,4 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 28,3 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 76 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
12 mm
l1 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
M12
제품 번호:
22982.0410
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 12 mm
  • l1: 50 mm
  • b1: 16 mm
  • b2: 12 mm
  • d2: 32 mm
  • d3: M12
  • d4: 15,4 mm
  • d5: 17,5 mm
  • d6: 22 mm
  • l2: 66 mm
  • l3: 22 mm
  • α: 13°
  • WS: 19 mm
  • 동적 운반 수치 C: 32 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 34,5 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 113 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
57 mm
d3 [mm]:
M14
제품 번호:
22982.0412
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 14 mm
  • l1: 57 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 13,5 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M14
  • d4: 16,8 mm
  • d5: 20 mm
  • d6: 25 mm
  • l2: 75 mm
  • l3: 25 mm
  • α: 16°
  • WS: 22 mm
  • 동적 운반 수치 C: 42 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 39,5 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 165 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
16 mm
l1 [mm]:
64 mm
d3 [mm]:
M16
제품 번호:
22982.0414
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 16 mm
  • l1: 64 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 15 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M16
  • d4: 19,3 mm
  • d5: 22 mm
  • d6: 27 mm
  • l2: 85 mm
  • l3: 28 mm
  • α: 15°
  • WS: 22 mm
  • 동적 운반 수치 C: 52,5 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 60,5 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 235 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
71 mm
d3 [mm]:
M18 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0416
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 18 mm
  • l1: 71 mm
  • b1: 23 mm
  • b2: 16,5 mm
  • d2: 46 mm
  • d3: M18 x 1,5 mm
  • d4: 21,8 mm
  • d5: 25 mm
  • d6: 31 mm
  • l2: 94 mm
  • l3: 32 mm
  • α: 15°
  • WS: 27 mm
  • 동적 운반 수치 C: 64 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 73 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 317 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
77 mm
d3 [mm]:
M20 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0418
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 20 mm
  • l1: 77 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 18 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • d4: 24,3 mm
  • d5: 27,5 mm
  • d6: 34 mm
  • l2: 102 mm
  • l3: 33 mm
  • α: 14°
  • WS: 32 mm
  • 동적 운반 수치 C: 78 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 83 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 413 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
84 mm
d3 [mm]:
M22 x 1,5 mm
제품 번호:
22982.0420
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 22 mm
  • l1: 84 mm
  • b1: 28 mm
  • b2: 20 mm
  • d2: 54 mm
  • d3: M22 x 1,5 mm
  • d4: 25,8 mm
  • d5: 30 mm
  • d6: 37 mm
  • l2: 111 mm
  • l3: 37 mm
  • α: 15°
  • WS: 32 mm
  • 동적 운반 수치 C: 97 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 100 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 528 g
show article view
로드 엔드
버전:
오른 나사
재질:
스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
94 mm
d3 [mm]:
M24 x 2 mm
제품 번호:
22982.0422
CAD
문서
로드 엔드
  • 오른 나사, 스테인리스 스틸
  • d1: 25 mm
  • l1: 94 mm
  • b1: 31 mm
  • b2: 22 mm
  • d2: 60 mm
  • d3: M24 x 2 mm
  • d4: 29,6 mm
  • d5: 33,5 mm
  • d6: 42 mm
  • l2: 124 mm
  • l3: 42 mm
  • α: 15°
  • WS: 36 mm
  • 동적 운반 수치 C: 122 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 118 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 725 g
show article view
로드 엔드
버전:
왼나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
27 mm
d3 [mm]:
M5
제품 번호:
22982.0224
CAD
문서
로드 엔드
  • 왼나사, 스틸
  • d1: 5 mm
  • l1: 27 mm
  • b1: 8 mm
  • b2: 6 mm
  • d2: 18 mm
  • d3: M5
  • d4: 7,7 mm
  • d5: 9 mm
  • d6: 11 mm
  • l2: 36 mm
  • l3: 10 mm
  • α: 13°
  • WS: 9 mm
  • 동적 운반 수치 C: 7,5 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 8 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 19 g
show article view
로드 엔드
버전:
왼나사
재질:
쾌삭강, 선삭, 아연도금
d1 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
30 mm
d3 [mm]:
M6
제품 번호:
22982.0226
CAD
문서
로드 엔드
  • 왼나사, 스틸
  • d1: 6 mm
  • l1: 30 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 6,75 mm
  • d2: 20 mm
  • d3: M6
  • d4: 8,9 mm
  • d5: 10 mm
  • d6: 13 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 12 mm
  • α: 13°
  • WS: 11 mm
  • 동적 운반 수치 C: 9,3 kN
  • 정적 운반 수치 C0: 8,9 kN
  • 사용 온도 범위 최소: -50 °C
  • 사용 온도 범위 최대: 150 °C
  • 무게: 26 g
show article view
로드 엔드

재질

몸체

  • 쾌삭강, 선삭, 아연도금
  • 스텐레스 스틸 1.4057, 단조, 광택 처리

조인트 볼

  • 롤러 베어링 강, 강화처리, 연마, 광택 처리
  • 스텐레스 스틸 1.4034, 강화 처리, 연마, 광택 처리

베어링

  • PTFE 직물

베어링 셸

  • 쾌삭강, 아연 도금처리
  • 스텐레스 스틸 1.4571
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22982. 로드 엔드 – DIN 12240-4, 암나사
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
로드 엔드 조립 설명서
카테고리:
작동 메뉴얼
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니
정확하고 적합한 규정 정보를 위해 조건(조건 테이블에 있는 제품 번호)을 선택해주세요