스프링-부착 걸쇠 DIN 6310 스프링이 부착된 걸쇠

EH 22200.

예를 들어, DIN 6310에 따라 제조된 스프링-부착 걸쇠는 잠금 요소로 사용됩니다.

귀하의 선택에 따라 3 건이 조회되었습니다.

l1 [mm]
h1 [mm]

더 자세히

제품 번호
CAD / 문서
가격 [€]
가능
l1 [mm]:
45 mm
h1 [mm]:
9,5 mm
제품 번호:
22200.0045
CAD
문서
스프링이 부착된 걸쇠
  • l1: 45 mm
  • b1 -0,2: 8 mm
  • d1 E9: 4 mm
  • d2: 5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 5,5 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 4 mm
  • l2 ±0,1: 15 mm
  • l3: 10 mm
  • l4: 2 mm
  • l5: 9 mm
  • l6: 11 mm
  • l7: 30 mm
  • m1: 2,5 mm
  • t: 1,5 mm
  • r: 1,6 mm
  • L0: ~ 17,8 mm
  • 스프링률 R: ~ 3 N/mm
  • 무게: 15 g
show article view
스프링이 부착된 걸쇠
l1 [mm]:
60 mm
h1 [mm]:
12 mm
제품 번호:
22200.0060
CAD
문서
스프링이 부착된 걸쇠
  • l1: 60 mm
  • b1 -0,2: 10 mm
  • d1 E9: 5 mm
  • d2: 6,3 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 7 mm
  • h3: 10 mm
  • h4: 5 mm
  • l2 ±0,1: 20 mm
  • l3: 14 mm
  • l4: 3 mm
  • l5: 11 mm
  • l6: 15 mm
  • l7: 40 mm
  • m1: 3 mm
  • t: 3 mm
  • r: 2,5 mm
  • L0: ~ 21,2 mm
  • 스프링률 R: ~ 4 N/mm
  • 무게: 35 g
show article view
스프링이 부착된 걸쇠
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
15 mm
제품 번호:
22200.0080
CAD
문서
스프링이 부착된 걸쇠
  • l1: 80 mm
  • b1 -0,2: 14 mm
  • d1 E9: 6 mm
  • d2: 8 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 9 mm
  • h3: 14 mm
  • h4: 7 mm
  • l2 ±0,1: 30 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 23 mm
  • l7: 60 mm
  • m1: 5 mm
  • t: 5 mm
  • r: 4 mm
  • L0: ~ 25,1 mm
  • 스프링률 R: ~ 4,8 N/mm
  • 무게: 80 g
show article view
스프링이 부착된 걸쇠

재질

  • 열처리 스틸, 흑색처리. _ _ _ 로 표시된 부위는 경화처리.
제목
카테고리
타입
직접 다운로드
다운로드 장바구니
데이터시트 EH 22200. 스프링-부착 걸쇠 – DIN 6310 스프링이 부착된 걸쇠
카테고리:
데이터시트
타입:
PDF
직접 다운로드:
다운로드 장바구니:
다운로드 장바구니

RoHS 준수

지침 2011/65/EU 및 지침 2015/863 준수

 

SVHC재질을 미포함

0.1% w/w 이상 함유된 SVHC 물질 없음 - 2024년 6월 27일 SVHC 목록.

 

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들을 포함하지 않음

식수안전 및 독성물질 관리법 물질들이 포함되어 있지 않음
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

분쟁 광물 포함하지 않음

이 제품은 탄탈륨, 주석, 금 또는 텅스텐 등 민주 공화국 또는 인접 국가에서 "분쟁 광물"로 지정된 물질을 포함하지 않습니다.