- 오늘쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 35 mm
- d2 H8: 8 mm
- d3: 18 mm
- b1: 15 mm
- b2: 7 mm
- b3: 3 mm
- b4: 7 mm
- 무게: 33 g
show article view
- 오늘쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 35 mm
- d2 H8: 10 mm
- d3: 18 mm
- b1: 15 mm
- b2: 7 mm
- b3: 3 mm
- b4: 7 mm
- 무게: 31 g
show article view
- 오늘쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 65 mm
- d2 H8: 12 mm
- d3: 23 mm
- b1: 20 mm
- b2: 10 mm
- b3: 5 mm
- b4: 7,2 mm
- 무게: 103 g
show article view
- 오늘쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 80 mm
- d2 H8: 16 mm
- d3: 27 mm
- b1: 24 mm
- b2: 12 mm
- b3: 6 mm
- b4: 8,8 mm
- 무게: 174 g
show article view
- 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 35 mm
- d2 H8: 8 mm
- d3: 18 mm
- b1: 15 mm
- b2: 7 mm
- b3: 3 mm
- b4: 7 mm
- 무게: 34 g
show article view
- 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 35 mm
- d2 H8: 10 mm
- d3: 18 mm
- b1: 15 mm
- b2: 7 mm
- b3: 3 mm
- b4: 7 mm
- 무게: 31 g
show article view
- 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 65 mm
- d2 H8: 12 mm
- d3: 23 mm
- b1: 20 mm
- b2: 10 mm
- b3: 5 mm
- b4: 7,2 mm
- 무게: 103 g
show article view
- 왼쪽으로 돌려 잠그는 형
- d1: 80 mm
- d2 H8: 16 mm
- d3: 27 mm
- b1: 24 mm
- b2: 12 mm
- b3: 6 mm
- b4: 8,8 mm
- 무게: 175 g
show article view
조립
용접 연결을 통한 고정에는 부적합. 핀으로 고정.